ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スポットクーラー

スポットクーラー SPC-25ACN
通常単価(税別)
52,846円
税込単価
58,131円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷風ダクトに取り付けるだけで風速30%UPのスッポンヘッドをセットしています。・キャスター付...

詳細を確認
  • 電源は単独コンセントから直接お取りください。
  • 必ずアースを接続して使用してください。
  • 移動させる時は必ずドレンタンクをカラにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SPC-25ACN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPC-25ACNの仕様・寸法情報

タンク容量(L)
4
電源コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
803
本体寸法(mm)幅
401
騒音値(dB)50/60Hz
62//62
冷風温度差(℃)(50/60Hz)
13
口数
1
首振り有無
なし
JANコード
4937305065419
質量(g)
37400.0
トラスココード
658-4824
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.797/1.04
色
白
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(50Hz)
24.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
32.2円/h
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
材質1
前面・背面/ABS、側面/SPC、ダクト/PVC
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPC-25ACN658-4824

-
NICHIDO 【トラスコ限定ジェットノズル付】 スポットクーラー
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
工場、倉庫の熱中症対策に。
ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に。
建築現場での、作業員の熱中症対策に。
仕様・規格
風量調節2段階(送風/弱・強、冷風/弱・強)
ドレン方式:タンク(4L)+ホース(1.5m)
圧縮機:全密閉ロータリー
冷媒種類:R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
開放モーター
電源(V):100
冷房能力(kW)(50/60Hz):2.2/2.5
消費電力(kW)(50/60Hz):0.797/1.04
口数:1
首振り有無:左右210度(手動)
タンク容量(L):4
本体寸法(mm)幅:401
本体寸法(mm)奥行:430
本体寸法(mm)高さ:803
電源コード長さ(m):2
騒音値(dB)50/60Hz:62//62
冷風温度差(℃)(50/60Hz):13
標準消費電力料金(50Hz):24.7円/h
標準消費電力料金(60Hz):32.2円/h
色:白
定格電流(A):50Hz送風:弱/1.91A、強/1.97A、冷風:弱/9.1A、強/9.4A60Hz送風:弱/2.33A、強/2.48A、冷風:弱/11.0A、強/11.3A
起動電流(A):50Hz/47A 60Hz/51A
前面・背面/ABS、側面/SPC、ダクト/PVC
質量・質量単位
37.4kg

型番リスト

表示件数
型番
SPC-25ACN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,846円
( 58,131円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷風ダクトに取り付けるだけで風速30%UPのスッポンヘッドをセットしています。
・キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
【用途】
・猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
・工場、倉庫の熱中症対策に。
・ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に。
・建築現場での、作業員の熱中症対策に。
【材質】
・前面・背面/ABS、側面/SPC、ダクト/PVC
【セット内容】
・日動ジェットノズルスッポンヘッド1個(固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトφ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトφ150用)×1枚)

ご注意

  • 電源は単独コンセントから直接お取りください。
  • 必ずアースを接続して使用してください。
  • 移動させる時は必ずドレンタンクをカラにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポットクーラーの型番SPC-25ACNのページです。 型番SPC-25ACNに関する仕様情報を記載しております。
スポットクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラー
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
ドレンレススポットクーラー
ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDT
ポータブルスポットクーラー エコやん
ポータブル スポットクーラー
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業山善
通常価格52,846円59,078円56,597円100,673円58,712円55,405円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目2日目
タンク容量(L)40.34---
電源コード長さ(m)22.5222.3-
本体寸法(mm)奥行430578430430465-
本体寸法(mm)高さ803243803803--
本体寸法(mm)幅401233401401191-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました