ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリー

ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリー SPCN-032BAC2
通常単価(税別)
108,889
税込単価
119,778
通常出荷日:1日目

【特長】・AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使えます・専用バッテリーはリン酸鉄リチウム...

詳細を確認
  • バッテリーユニットなしで使用する場合、ドレンホースでの排水となります。
  • ドレンタンクはバッテリーユニット側になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPCN-032BAC2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPCN-032BAC2の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
ドレンタンク0.7
電源コード長さ(m)
2.3
本体寸法(mm)奥行
464
本体寸法(mm)高さ
355
本体寸法(mm)幅
191
騒音値(dB)50/60Hz
64
口数
1
JANコード
4937305066799
質量(g)
9900.0
トラスココード
698-2161
消費電力(kW)(50/60Hz)
(50Hz)送風:強0.023、冷風:強0.13、(60H)送風:強0.024、冷風:強0.142
電源(V)
AC/100、DC/24~48
冷房能力(kW)(50/60Hz)
0.32
材質1
本体ケース(上下):ABS
材質2
本体ケース(横):スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPCN-032BAC2698-2161

4937305066799
NICHIDO ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーセット
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様・規格
屋内用、AC・DC兼用
バッテリーユニットでの動作時間:冷風 弱/4.5時間、強/4時間、送風 弱/40時間、強/30時間
電源:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah
入力プラグ:2Pプラグ
風力:2段階切替式(弱・強)
電源(V):AC/100、DC/24~48
冷房能力(kW)(50/60Hz):0.32
消費電力(kW)(50/60Hz):(50Hz)送風:強0.023、冷風:強0.13、(60H)送風:強0.024、冷風:強0.142
口数:1
タンク容量(L):ドレンタンク0.7
本体寸法(mm)幅:191
本体寸法(mm)奥行:464
本体寸法(mm)高さ:355
電源コード長さ(m):2.3
騒音値(dB)50/60Hz:64
標準消費電力料金:DC 13.89円/回 (充電1回13.89円) ※1kwあたり31円で計算(税込)
充電時間(時間):3~4.5
使用環境温度(℃):15~40
動作時間(時間):DC(冷風)弱/4.5、強/4 、DC(送風)弱/40、強/30
冷媒種:R134A
冷媒封入量(g):65
GWP値:1430
本体ケース(上下):ABS
本体ケース(横):スチール
質量・質量単位
9.9kg

型番リスト

表示件数
型番
SPCN-032BAC2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,889
( 119,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使えます
・専用バッテリーはリン酸鉄リチウムイオンなので安全です
・ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます
【用途】
・猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
【材質】
・本体ケース(上下):ABS
・本体ケース(横):スチール
・本体(SPCN-032)1台
・バッテリーユニット(SPC-B20)1台

ご注意

  • バッテリーユニットなしで使用する場合、ドレンホースでの排水となります。
  • ドレンタンクはバッテリーユニット側になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーの型番SPCN-032BAC2のページです。 型番SPCN-032BAC2に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリー
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
ドレンレススポットクーラー
スポットクーラー
ポータブルスポットクーラー エコやん
ノンフロン型スポットエアコン
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業スイデン
通常価格108,88961,45158,82354,84959,532133,975 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
タンク容量(L)ドレンタンク0.70.344--
電源コード長さ(m)2.32.5222.3-
本体寸法(mm)奥行464578430430465-
本体寸法(mm)高さ355243803803--
本体寸法(mm)幅191233401401191-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト