ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

誘引結束機

誘引結束機 TMA100LT
通常単価(税別)
14,895円
税込単価
16,385円
通常出荷日:5日目

【特長】・「とめたつ」の機能をそのままに、全長を約3cm短くし、本体重量を約30g減の約320gに軽量...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMA100LT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TMA100LTの仕様・寸法情報

JANコード
4987167090227
質量(g)
320.000
トラスココード
465-6775
材質1
本体:特殊ABS樹脂
高さ(mm)
153
色
山吹色
長さ(mm)
278
幅(mm)
41

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TMA100LT465-6775

4987167090227
ニチバン とめたつ TMA100LT
ぶどうの新梢誘引用。
きゅうりの蔓の誘引用。
トマトの蔓の誘引用。
仕様・規格
結束径は最大33mmまで使用可能
幅(mm):41
高さ(mm):153
色:山吹色
長さ(mm):278
本体:特殊ABS樹脂
質量・質量単位
320g

型番リスト

表示件数
型番
TMA100LT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,895円
( 16,385円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「とめたつ」の機能をそのままに、全長を約3cm短くし、本体重量を約30g減の約320gに軽量化、重心位置のバランスを改善し、軽く持ちやすいです
・テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化し、テープ交換作業がスムーズです
・販売中の専用粘着テープ「とめたつテープ」シリーズ全製品がお使いいただけます
・結束径は最大33mmまで使用可能です
【用途】
・ぶどうの新梢誘引用
・きゅうりの蔓の誘引用
・トマトの蔓の誘引用
【材質】
・本体:特殊ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

誘引結束機の型番TMA100LTのページです。 型番TMA100LTに関する仕様情報を記載しております。
誘引結束機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
誘引結束機
セーフティカッター 149B
カッターナイフ替刃(波形研磨)(3枚) EA589BC-11
NT カッティングスケ-ル
カッターナイフ替刃(10枚)
150mm カッター(セラミック製)
メーカーニチバンオルファエスコNTカッターエスコエスコ
通常価格14,895円773円606円1,498円993円1,370円
通常出荷日5日目1日目3日目9日目3日目3日目
JANコード4987167090227-----
質量(g)320.000-----
トラスココード465-6775-----
材質1本体:特殊ABS樹脂-----
高さ(mm)153-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました