17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

可搬式作業台 楽駝

可搬式作業台 楽駝
通常単価(税別)
109,480124,106
税込単価
120,428136,517
通常出荷日:5日目

【特長】・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。・ステップ幅60mmの幅広タイプです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SKY-15717-4267

4984842556634
NAKAO 可搬式作業台 楽駝15号仕様・規格
キャスター:φ50mm片側2個付
(一社)仮設工業会認定品
折りたたみ式
完成品
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.12~1.48
天板寸法(mm):1560×520
収納時寸法(mm)全長:1710
収納時寸法(mm)幅:740
収納時寸法(mm)厚さ:260
脚部伸縮ピッチ(mm):20
手がかり棒:4本
アルミ
質量・質量単位
23.6kg
SKY-18717-4270

4984842556634
NAKAO 可搬式作業台 楽駝18号仕様・規格
キャスター:φ50mm片側2個付
(一社)仮設工業会認定品
折りたたみ式
完成品
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.46~1.82
天板寸法(mm):1560×520
収納時寸法(mm)全長:1720
収納時寸法(mm)幅:800
収納時寸法(mm)厚さ:280
脚部伸縮ピッチ(mm):20
手がかり棒:4本
アルミ
質量・質量単位
26.9kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

収納時寸法(mm)厚さ

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

天板高さ(m)

最小発注数量
717-4267
23600.0
260
1710
740
1.12~1.48
1個
717-4270
26900.0
280
1720
800
1.46~1.82
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,480
( 120,428 )
5日目
124,106
( 136,517 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。
・ステップ幅60mmの幅広タイプです。
・ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
・スライド式手がかり棒を採用しました。
・オプションのセーフティーガード(SGS-810)との併用でさらに安全です。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可搬式作業台 楽駝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台 楽駝
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー
アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台
足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格109,480-14,80161,810 -64,013 -92,47839,178 -
通常出荷日5日目4日目5日目4日目〜5日目1日目
手がかり棒4本-----
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
脚部伸縮ピッチ(mm)20-2020204
天板寸法(mm)1560×520-400×1290-1560×520906~1510×257
最大使用質量(kg)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト