ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミドリ粘着マットR【8個入り】

ミドリ粘着マットR 4096070118
通常単価(税別)
18,091
税込単価
19,900
通常出荷日:5日目

【特長】・1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです【用途】・靴の裏に付着したホコリの除去...

詳細を確認
  • 粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。
  • 安全のため、ゆっくりと歩行してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4096070118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

4096070118の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
50
ブルー
シート入数(枚)
30
フィルム厚さ(mm)
1.6
箱入数(シート)
8
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(mm)
900
JANコード
4548890195957
質量(g)
7500.0
トラスココード
254-4022
材質1
フィルム:ポリエチレン
材質2
粘着剤:水性アクリル系粘着剤

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
4096070118254-4022

4548890195957
ミドリ安全 ミドリ粘着マットR ブルー 600X900mm (30シート×8セット)
靴の裏に付着したホコリの除去にに。
仕様・規格
シート入数(枚):30
色:ブルー
サイズ長辺(mm):900
サイズ短辺(mm):600
厚さ(mm):50
フィルム厚さ(mm):1.6
箱入数(シート):8
フィルム:ポリエチレン
粘着剤:水性アクリル系粘着剤
質量・質量単位
7.5kg

型番リスト

表示件数
型番
4096070118
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,091
( 19,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです
【用途】
・靴の裏に付着したホコリの除去に
【材質】
・フィルム:ポリエチレン
・粘着剤:水性アクリル系粘着剤

ご注意

  • 粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。
  • 安全のため、ゆっくりと歩行してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ粘着マットRの型番4096070118のページです。 型番4096070118に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ粘着マットRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ粘着マットR
エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)
エコノミー粘着マット
エコノミー粘着マット 中粘着タイプ
粘着マット(1シート)
アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)
メーカーミドリ安全アズワンアズワンアズワンブラストンアズワン
通常価格18,09120,62812,900 -11,345 -2,795 -17,369 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
厚さ(mm)50-----
ブルー-----
シート入数(枚)30-----
フィルム厚さ(mm)1.6-----
箱入数(シート)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト