17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK

遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK
通常単価(税別)
7,36651,279
税込単価
8,10356,407
通常出荷日:11日目

【特長】・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております・周囲約50cmピッチでハトメ加工...

詳細を確認
  • ・個人宅への配送は出来ません。
  • ・工事現場送りは別途となります。
  • ・サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030324418-3156

4580646370676
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 1×1
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
サイズ(m):1×1
重量(kg):0.09
ハトメ:アルミ製#28
引張強度(N):タテ:410、ヨコ:785
伸び率(%):タテ:28.3、ヨコ:20.2
色:黒
幅(m):1
長さ(m):1
遮光率(%):85~90
幅(mm):1000
長さ(mm):1000
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.09kg
6300030326418-1632

4580646370690
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 1×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):3
遮光率(%):85~90
幅(mm):1000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.27kg
6300030327418-1617

4580646370706
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 1×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):4
遮光率(%):85~90
幅(mm):1000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.36kg
6300030334418-1635

4580646370775
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 2×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):2
遮光率(%):85~90
幅(mm):2000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.36kg
6300030335418-1613

4580646370782
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 2×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):3
遮光率(%):85~90
幅(mm):2000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.54kg
6300030336418-1674

4580646370799
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 2×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):4
遮光率(%):85~90
幅(mm):2000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.72kg
6300030337418-4811

4580646370805
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 2×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):5
遮光率(%):85~90
幅(mm):2000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.9kg
6300030341418-4730

4580646370843
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 2×9
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):9
遮光率(%):85~90
幅(mm):2000
長さ(mm):9000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.62kg
6300030343418-4759

4580646370867
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 3×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):3
遮光率(%):85~90
幅(mm):3000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.81kg
6300030345418-3221

4580646370881
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 3×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):5
遮光率(%):85~90
幅(mm):3000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.35kg
6300030349418-3247

4580646370928
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 3×9
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):9
遮光率(%):85~90
幅(mm):3000
長さ(mm):9000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.43kg
6300030350418-3189

4580646370935
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 3×10
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):10
遮光率(%):85~90
幅(mm):3000
長さ(mm):10000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.7kg
6300030352418-4797

4580646370959
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 4×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):5
遮光率(%):85~90
幅(mm):4000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.8kg
6300030353418-3171

4580646370966
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 4×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):6
遮光率(%):85~90
幅(mm):4000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.16kg
6300030354418-1675

4580646370973
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 4×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):7
遮光率(%):85~90
幅(mm):4000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.52kg
6300030357418-1614

4580646371000
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 4×10
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):10
遮光率(%):85~90
幅(mm):4000
長さ(mm):10000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
3.6kg
6300030358418-1656

4580646371017
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 5×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):5
長さ(m):5
遮光率(%):85~90
幅(mm):5000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.25kg
6300030360418-1642

4580646371031
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 5×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):5
長さ(m):7
遮光率(%):85~90
幅(mm):5000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
3.15kg
6300030361418-4791

4580646371048
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 5×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):5
長さ(m):8
遮光率(%):85~90
幅(mm):5000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
3.6kg
6300030366418-1659

4580646371093
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK 6×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):6
長さ(m):8
遮光率(%):85~90
幅(mm):6000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):410
引張強度ヨコ(N):785
伸び率タテ(%):28.3
伸び率ヨコ(%):ヨコ:20.2
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
4.32kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

長さ(mm)

幅(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4580646370676
418-3156
1
1000
1
1000
90.0
1個
4580646370690
418-1632
3
3000
1
1000
270.0
1個
4580646370706
418-1617
4
4000
1
1000
360.0
1個
4580646370775
418-1635
2
2000
2
2000
360.0
1個
4580646370782
418-1613
3
3000
2
2000
540.0
1個
4580646370799
418-1674
4
4000
2
2000
720.0
1個
4580646370805
418-4811
5
5000
2
2000
900
1個
4580646370843
418-4730
9
9000
2
2000
1620.0
1個
4580646370867
418-4759
3
3000
3
3000
810.0
1個
4580646370881
418-3221
5
5000
3
3000
1350.0
1個
4580646370928
418-3247
9
9000
3
3000
2430.0
1個
4580646370935
418-3189
10
10000
3
3000
2700.0
1個
4580646370959
418-4797
5
5000
4
4000
1800.0
1個
4580646370966
418-3171
6
6000
4
4000
2160.0
1個
4580646370973
418-1675
7
7000
4
4000
2520.0
1個
4580646371000
418-1614
10
10000
4
4000
3600.0
1個
4580646371017
418-1656
5
5000
5
5000
2250.0
1個
4580646371031
418-1642
7
7000
5
5000
3150.0
1個
4580646371048
418-4791
8
8000
5
5000
3600.0
1個
4580646371093
418-1659
8
8000
6
6000
4320.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,366
( 8,103 )
11日目
13,659
( 15,025 )
11日目
17,219
( 18,941 )
11日目
10,444
( 11,488 )
11日目
13,254
( 14,579 )
11日目
16,314
( 17,945 )
11日目
19,343
( 21,277 )
11日目
31,328
( 34,461 )
11日目
18,721
( 20,593 )
11日目
24,758
( 27,234 )
11日目
36,742
( 40,416 )
11日目
39,767
( 43,744 )
11日目
29,177
( 32,095 )
11日目
32,598
( 35,858 )
11日目
33,846
( 37,231 )
11日目
45,877
( 50,465 )
11日目
30,851
( 33,936 )
11日目
40,536
( 44,590 )
11日目
46,035
( 50,639 )
11日目
51,279
( 56,407 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております
・周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます
【用途】
・植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • ・個人宅への配送は出来ません。
  • ・工事現場送りは別途となります。
  • ・サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット 遮光率85%~90% H113BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK
遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK
遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK
遮光ネット 遮光率約95% H212BK
防草シート KOMA100EX 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,366-9,626 -6,636 -8,369 -12,40030,888
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
材質1高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエステルポリエステル
遮光率(%)85~9065~7555~65約9599以上99以上
グレーグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト