17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット シルバー H212S

遮光ネット シルバー H212S
通常単価(税別)
21,09263,961
税込単価
23,20170,357
通常出荷日:11日目

【特長】・直径3mmロープ入りの遮光ネットです・色はシルバーです・周囲には、黒色PEテープ縫製加工およ...

詳細を確認
  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 引張強度および伸び率の試験は、JIS L1096A法(ラベルドストリップ法)、試験片幅は5cm、つかみ間隔は20cm、引張速度は20cm/minで行いました。
  • また、その結果求められた数値は、測定値であり保証値ではないことに留意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051204628-6225

4582643485988
グリーンクロス 遮光ネットシルバー H212S 2mx4m
窓際の遮光に。
屋外でのちょっとした場面での遮光に。
暑い日が差す西日対策に。
農作物への遮光調整に。
遮光だけでなく目隠しとしての要素に。
工場や作業場などの日よけに。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):2
長さ(m):4
遮光率(%):90
周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50mピッチ付
引張強度(N)【縦×横】:403×1490
伸び率(%)【縦×横】:23.5×20.1
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1kg
6300051214628-7833

4582643486084
グリーンクロス 遮光ネットシルバー H212S 3mx6m
窓際の遮光に。
屋外でのちょっとした場面での遮光に。
暑い日が差す西日対策に。
農作物への遮光調整に。
遮光だけでなく目隠しとしての要素に。
工場や作業場などの日よけに。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):3
長さ(m):6
遮光率(%):90
周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50mピッチ付
引張強度(N)【縦×横】:403×1490
伸び率(%)【縦×横】:23.5×20.1
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.3kg
6300051219628-4679

4582643486138
グリーンクロス 遮光ネットシルバー H212S 4mx4m
窓際の遮光に。
屋外でのちょっとした場面での遮光に。
暑い日が差す西日対策に。
農作物への遮光調整に。
遮光だけでなく目隠しとしての要素に。
工場や作業場などの日よけに。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):4
長さ(m):4
遮光率(%):90
周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50mピッチ付
引張強度(N)【縦×横】:403×1490
伸び率(%)【縦×横】:23.5×20.1
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.1kg
6300051234628-9391

4582643486282
グリーンクロス 遮光ネットシルバー H212S 6mx8m
窓際の遮光に。
屋外でのちょっとした場面での遮光に。
暑い日が差す西日対策に。
農作物への遮光調整に。
遮光だけでなく目隠しとしての要素に。
工場や作業場などの日よけに。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):6
長さ(m):8
遮光率(%):90
周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50mピッチ付
引張強度(N)【縦×横】:403×1490
伸び率(%)【縦×横】:23.5×20.1
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
6.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4582643485988
628-6225
4
2
1000.0
1個
4582643486084
628-7833
6
3
2300.0
1個
4582643486138
628-4679
4
4
2100.0
1個
4582643486282
628-9391
8
6
6200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,092
( 23,201 )
11日目
42,831
( 47,114 )
11日目
39,382
( 43,320 )
11日目
63,961
( 70,357 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径3mmロープ入りの遮光ネットです
・色はシルバーです
・周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチでアルミ製ハトメ加工が施されています
・遮光率は約90%となっており、ほとんど日光が差し込まない仕様となっています
【用途】
・窓際の遮光に
・屋外でのちょっとした場面での遮光に
・暑い日が差す西日対策に
・農作物への遮光調整に
・遮光だけでなく目隠しとしての要素に
・工場や作業場などの日よけに
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 引張強度および伸び率の試験は、JIS L1096A法(ラベルドストリップ法)、試験片幅は5cm、つかみ間隔は20cm、引張速度は20cm/minで行いました。
  • また、その結果求められた数値は、測定値であり保証値ではないことに留意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット シルバー H212Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット シルバー H212S
遮光ネット シルバー H110S
遮光ネット シルバー H108S
遮光ネット 遮光率約95% H212BK
遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK
遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,092-19,977 -10,379 -8,929 -10,423 -7,300 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト