ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポリエステル寒冷紗 ロール巻 白 1.8×100m

ポリエステル寒冷紗 ロール巻 白 1.8×100m 6300046160
通常単価(税別)
45,834
税込単価
50,417
通常出荷日:11日目

【特長】・のび、ちぢみが少なく、寸法安定性に優れています・耐候性、耐薬剤性に優れております・虫やカビに...

詳細を確認
  • ・隙間なくかけてください。
  • ・適度に換気をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300046160の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル
JANコード
4582643468950
トラスココード
602-3130
質量(g)
10000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046160602-3130

4582643468950
グリーンクロス ポリエステル寒冷紗 ロール巻 白 1.8×100m
農業用(遮光、防寒、防風、防霜、病害保護)に。
仕様・規格
色:白
遮光率(%):27
打ち込み本数(タテ/ヨコ):24/20
織組織:平織
ポリエステル
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,834
( 50,417 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のび、ちぢみが少なく、寸法安定性に優れています
・耐候性、耐薬剤性に優れております
・虫やカビに侵されにくくなっております
【用途】
・農業用(遮光、防寒、防風、防霜、病害保護)に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ・隙間なくかけてください。
  • ・適度に換気をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステル寒冷紗 ロール巻 白 1.8×100mの型番6300046160のページです。 型番6300046160に関する仕様情報を記載しております。
ポリエステル寒冷紗 ロール巻 白 1.8×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステル寒冷紗 ロール巻 白 1.8×100m
防草シート KOMA100EX 100cm幅
区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10m
防草シート 1m×50m (U)
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格45,83413,42811,09710,56830,21119,565
通常出荷日11日目1日目11日目11日目5日目5日目
材質1ポリエステルポリエステルポリエチレンポリプロピレン(UV剤入)ポリエチレンポリエチレン
JANコード458264346895045806463615444582643489795458064630155745826434906474582643490593
トラスココード602-3130407-8684655-2827390-2304665-5992665-9093
質量(g)10000.05000.01000.06000.02000.01000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト