ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1370mm×0.3mm×30m #480

難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1370mm×0.3mm×30m #480 6300049041
通常単価(税別)
36,368
税込単価
40,005
通常出荷日:11日目

【特長】・消防法に適合した抗菌配合、難燃性能を持つ透明軟質PVCフィルムになります・ロゴプリントの印刷...

詳細を確認
  • ロゴプリントの印刷が入っています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300049041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300049041の仕様・寸法情報

材質1
PVC
JANコード
4582643483243
トラスココード
629-6925
厚さ(mm)
0.3
透明
長さ(m)
30
幅(mm)
1370
質量(g)
16700.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300049041629-6925

4582643483243
グリーンクロス 難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1370mm×0.3mm×30m #480
防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに。
仕様・規格
色:透明
長さ(m):30
厚さ(mm):0.3
幅(mm):1370
横引張強度(N):33.2
横引裂伸度(N):14
横伸度(%):260
縦引張強度(N):39.2
縦引裂伸度(N):13.6
縦伸度(%):240
PVC
質量・質量単位
16.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300049041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,368
( 40,005 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法に適合した抗菌配合、難燃性能を持つ透明軟質PVCフィルムになります
・ロゴプリントの印刷が入っています
【用途】
・難燃・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに適しています
・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに
【材質】
・PVC

ご注意

  • ロゴプリントの印刷が入っています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1370mm×0.3mm×30m #480の型番6300049041のページです。 型番6300049041に関する仕様情報を記載しております。
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1370mm×0.3mm×30m #480のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1370mm×0.3mm×30m #480
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1830mm×0.3mm×30m #480
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1070mm×0.3mm×30m #480
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1830mm×0.2mm×50m #480
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス
915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスオカモトエスコ
通常価格36,36847,58228,40052,86646,1321,870 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目〜
材質1PVCPVCPVCPVC--
JANコード4582643483243458264348325045826434832364582643483229--
トラスココード629-6925629-5889629-6512629-7023--
厚さ(mm)0.30.30.30.2--
透明透明透明透明--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト