ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アニマルネット 目合20mm

アニマルネット 目合20mm 6300037924
通常単価(税別)
55,495
税込単価
61,045
通常出荷日:11日目

【特長】・対象の動物や設置場所に応じて3種類のサイズ展開があります・豚舎や鶏舎などで、ハトや野鳥、小動...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037924
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037924の仕様・寸法情報

JANコード
4582643399155
トラスココード
532-6268
線径(mm)
1.6
長さ(m)
30
幅(m)
2
目合(mm)
20×20
質量(g)
9000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037924532-6268

4582643399155
グリーンクロス アニマルネット2000 目合20mm 570-4282
ハトや野鳥、小動物の侵入防止に。
鳥害、獣害対策に。
仕様・規格
幅(m):2
長さ(m):30
目合(mm):20×20
線径(mm):1.6
-
質量・質量単位
9kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037924
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,495
( 61,045 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象の動物や設置場所に応じて3種類のサイズ展開があります
・豚舎や鶏舎などで、ハトや野鳥、小動物の侵入を防止します
・設置しやすい正方形の目合いです
・丈夫な線径1.6mm、上下には押さえロープがあり、設置しやすいです
【用途】
・ハトや野鳥、小動物の侵入防止に
・鳥害、獣害対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アニマルネット 目合20mmの型番6300037924のページです。 型番6300037924に関する仕様情報を記載しております。
アニマルネット 目合20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アニマルネット 目合20mm
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx4m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格55,49515,636 -27,75214,61530,21116,177
通常出荷日11日目11日目1日目1日目5日目5日目
JANコード4582643399155-4582643497165458264349715845826434906474582643490586
トラスココード532-6268-689-1129689-1120665-5992664-4825
線径(mm)1.6-----
長さ(m)30-105104
幅(m)2-5511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト