17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ステンレスワイヤーネット

ステンレスワイヤーネット
通常単価(税別)
84,366272,277
税込単価
92,803299,505
通常出荷日:11日目

【特長】・熱や炎に強く、変形しにくいオールステンレスの防鳥ネットです・表面や結び目を一切被膜していない...

詳細を確認
  • 本来の用途以外で使用しないでください。
  • 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ワイヤーの先端にご注意ください。
  • 運搬の際にケガをしないように気を付けてください。本製品に無理な力を加えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300049072615-6178

グリーンクロス ステンレスワイヤーネット 1mx20m
石油コンビナートや鋳造所などでの鳥害対策に。
仕様・規格
幅(m):1
長さ(m):20
目合(mm):50
糸径(mm):直径0.8
SUS304
質量・質量単位
3.4kg
6300049074620-8475

グリーンクロス ステンレスワイヤーネット 2mx3m
石油コンビナートや鋳造所などでの鳥害対策に。
仕様・規格
幅(m):2
長さ(m):3
目合(mm):50
糸径(mm):直径0.8
SUS304
質量・質量単位
1kg
6300049093620-6941

グリーンクロス ステンレスワイヤーネット 3mx4m
石油コンビナートや鋳造所などでの鳥害対策に。
仕様・規格
幅(m):3
長さ(m):4
目合(mm):50
糸径(mm):直径0.8
SUS304
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
615-6178
20
1
3400.0
1個
620-8475
3
2
1000.0
1個
620-6941
4
3
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272,277
( 299,505 )
11日目
84,366
( 92,803 )
11日目
163,391
( 179,730 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱や炎に強く、変形しにくいオールステンレスの防鳥ネットです
・表面や結び目を一切被膜していないため、照明や熱源の近くでも施工が可能です
・ワイヤーロープ部に SUS316 を使用しているため、耐食性が向上しました
・海水や各種媒質による錆びに強いため、海岸近くの建物や食品、薬品工場などでも安心して使用することが出来ます
・これまでのオールステンレス製防鳥ネットに比べ、低コストを実現しました
・つなぎ目も十字止め具でしっかり固定しているため、耐久性も向上しています
・無垢のステンレスワイヤーは静電気を除電するため、ホコリがつきにくいネットに仕上げています
【用途】
・石油コンビナートや鋳造所などでの鳥害対策に
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 本来の用途以外で使用しないでください。
  • 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ワイヤーの先端にご注意ください。
  • 運搬の際にケガをしないように気を付けてください。本製品に無理な力を加えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤーネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤーネット
イエローネット 1mx4m
ピーコンネット20 2500D
イエローネット 1mx12m
ピーコンネット50 2500D
害獣防鳥ネット 25mm目
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格84,366-16,1773,771 -36,4221,966 -4,090 -
通常出荷日11日目5日目11日目5日目11日目11日目
材質1SUS304ポリエチレン難燃性ポリエチレンポリエチレン難燃性ポリエチレンポリエチレン
糸径(mm)直径0.8直径1.9直径0.61直径1.9直径0.61直径2.1
目合(mm)502520255025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト