ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブルーシートロール 900mm×100m #3000

ブルーシートロール 900mm×100m #3000 6300021079
通常単価(税別)
13,613
税込単価
14,974
通常出荷日:11日目

【特長】・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です・表面にラミ加工しており、防水効果があります【用...

詳細を確認
  • 「#3000」はおおまかな品質クラスの目安であって、共通の単位ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021079
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021079の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646301021
トラスココード
388-0110
ブルー
長さ(m)
100
幅(m)
0.9
番手(#)
3000
質量(g)
12600.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021079388-0110

4580646301021
グリーンクロス ブルーシートロール 900mm×100m #3000
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
仕様・規格
ロール
幅(m):0.9
長さ(m):100
番手(#):3000
色:ブルー
ポリエチレン
質量・質量単位
12.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021079
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,613
( 14,974 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です
・表面にラミ加工しており、防水効果があります
【用途】
・養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 「#3000」はおおまかな品質クラスの目安であって、共通の単位ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシートロール 900mm×100m #3000の型番6300021079のページです。 型番6300021079に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシートロール 900mm×100m #3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシートロール 900mm×100m #3000
ブルーシートロール 1800mm×100m #3000
ブルーシート 1800mm×100m #2000
ブルーシート 10m×10m #3000 2枚
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
ブルーシート 10m×10m 2枚入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,61323,89216,59326,76010,23311,412
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード458064630102145806463010384580646300963458064630101445806463008194580646300864
トラスココード388-0110388-0099388-0103388-0104388-0096388-0105
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
長さ(m)100100100105.410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト