ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シロアリタックル 3.4L

シロアリタックル 3.4L 00147670430000
通常単価(税別)
25,329
税込単価
27,862
通常出荷日:1日目

【特長】・水で希釈して床下土壌に散布するだけで、白アリなど床下害虫の侵入を長期間防ぎます・揮散しにくく...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00147670430000
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00147670430000の仕様・寸法情報

容量(L)
3.4
JANコード
4906975020936
質量(g)
3230.0
トラスココード
377-4289

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
00147670430000377-4289

4906975020936
KANSAI シロアリタックル 3.4L
白アリ・クロアリ・ゲジ・ヤスデ・ムカデなど床下害虫の防除に。
仕様・規格
容量(L):3.4
塗り面積(坪):約 12~15
-
質量・質量単位
3.23kg

型番リスト

表示件数
型番
00147670430000
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,329
( 27,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水で希釈して床下土壌に散布するだけで、白アリなど床下害虫の侵入を長期間防ぎます
・揮散しにくく臭いが少ない水性タイプだから居住者への不快感を抑え、安全性が高くなりました
【用途】
・白アリ・クロアリ・ゲジ・ヤスデ・ムカデなど床下害虫の防除に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シロアリタックル 3.4Lの型番00147670430000のページです。 型番00147670430000に関する仕様情報を記載しております。
シロアリタックル 3.4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シロアリタックル 3.4L
捕虫トレイ (4枚入)
ピカット!3兄弟
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
LED捕虫器LО20DX
ラッチャー3Pブックタイプ
メーカーカンペハピオ石崎電機製作所ミツギロン工業朝日産業ピオニーコーポレーションカモ井加工紙
通常価格25,3292,5201,83847,29759,7301,007
通常出荷日1日目4日目1日目11日目5日目1日目
容量(L)3.4-----
JANコード4906975020936-----
質量(g)3230.0-----
トラスココード377-4289-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト