ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10m

区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10m 6300052159
通常単価(税別)
11,097
税込単価
12,207
通常出荷日:11日目

【特長】・倉庫や工場などの物流現場で、荷物を区画して安全に保管するためのネットです・その他、工事現場の...

詳細を確認
  • ネットの強度を超える荷物を積載すると、破損する可能性があります。
  • ネットの設置や撤去の際には、安全に配慮する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052159
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300052159の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4582643489795
トラスココード
655-2827
質量(g)
1000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052159655-2827

4582643489795
グリーンクロス 区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10m
工事現場の区画割、施設の周囲柵、工場内の間仕切り用、獣害防止用、多目的用に。
仕様・規格
色:イエロー
幅(m):1
長さ(m):10
目合(mm):100
糸径(mm):1.9
周囲ロープ及び手出しロープカラー:黄黒
周囲ロープ及び手出しロープ直径(mm):6
周囲ロープ加工:ミシン加工
手出しロープ長さ(mm):500
手出しロープ数:2本(四つ角)
網規格:KP-200M-30Y
ポリエチレン
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052159
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,097
( 12,207 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倉庫や工場などの物流現場で、荷物を区画して安全に保管するためのネットです
・その他、工事現場の区画割り、施設の周囲柵、工場内の間仕切り用、獣害防止用など、多目的にご利用いただけます
・カラーはイエローで視認しやすくとても便利です
・サイズも幅が1mで長さが10mと充分な大きさがあります
・強度と耐久性に優れ、重量物の荷物もしっかりと固定できます
・設置や撤去が簡単で、作業効率を高めることができます
【用途】
・工事現場の区画割、施設の周囲柵、工場内の間仕切り用、獣害防止用、多目的用に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • ネットの強度を超える荷物を積載すると、破損する可能性があります。
  • ネットの設置や撤去の際には、安全に配慮する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10mの型番6300052159のページです。 型番6300052159に関する仕様情報を記載しております。
区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
区画ネット 100mm目 有結 黄色 1x10m
区画ネット 26mm目 無結 黄色 1x10m
イエローネット 1mx10m
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
養生グリーンネット 5×10M
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,09714,61530,21111,04027,75210,854
通常出荷日11日目11日目5日目11日目1日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエステルポリプロピレン
JANコード458264348979545826434898014582643490647458064623680445826434971654580646269765
トラスココード655-2827655-2796665-5992238-3483689-1129238-5079
質量(g)1000.01900.02000.05100.05000.04000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました