17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット 遮光率約95% H212BK

遮光ネット 遮光率約95% H212BK
通常単価(税別)
8,929106,459
税込単価
9,822117,105
通常出荷日:11日目

【特長】・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております・周囲約50cmピッチでハトメ加工...

詳細を確認
  • ・個人宅への配送は出来ません。
  • ・工事現場送りは別途となります。
  • ・サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030379418-3229

4580646371222
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 1×1
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
サイズ(m):1×1
重量(kg):0.12
ハトメ:アルミ製#28
引張強度(N):タテ:414、ヨコ:1470
伸び率(%):タテ:28.6、ヨコ:19.6
色:黒
幅(m):1
長さ(m):1
遮光率(%):約95
幅(mm):1000
長さ(mm):1000
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.12kg
6300030380418-3204

4580646371239
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 1×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):2
遮光率(%):約95
幅(mm):1000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.24kg
6300030381418-3232

4580646371246
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 1×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):3
遮光率(%):約95
幅(mm):1000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.36kg
6300030382418-3257

4580646371253
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 1×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):4
遮光率(%):約95
幅(mm):1000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.48kg
6300030389418-4745

4580646371321
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):2
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.48kg
6300030390418-3250

4580646371338
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):3
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.72kg
6300030391418-3209

4580646371345
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):4
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.96kg
6300030392418-3167

4580646371352
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):5
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.2kg
6300030394418-4768

4580646371376
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):7
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.68kg
6300030395418-3210

4580646371383
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):8
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.92kg
6300030397418-3188

4580646371406
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 2×10
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):10
遮光率(%):約95
幅(mm):2000
長さ(mm):10000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.4kg
6300030398418-1625

4580646371413
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):3
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.08kg
6300030399418-1629

4580646371420
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):4
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.44kg
6300030400418-1663

4580646371437
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):5
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.8kg
6300030401418-3187

4580646371444
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):6
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.16kg
6300030402418-1657

4580646371451
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):7
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.52kg
6300030403418-1582

4580646371468
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):8
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.88kg
6300030405418-4799

4580646371482
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 3×10
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):10
遮光率(%):約95
幅(mm):3000
長さ(mm):10000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
3.6kg
6300030408418-3184

4580646371512
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 4×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):6
遮光率(%):約95
幅(mm):4000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.88kg
6300030410418-4744

4580646371536
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 4×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):8
遮光率(%):約95
幅(mm):4000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
3.84kg
6300030414418-1670

4580646371574
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 5×6
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):5
長さ(m):6
遮光率(%):約95
幅(mm):5000
長さ(mm):6000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
3.6kg
6300030415418-4775

4580646371581
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 5×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):5
長さ(m):7
遮光率(%):約95
幅(mm):5000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
4.2kg
6300030416418-1587

4580646371598
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 5×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):5
長さ(m):8
遮光率(%):約95
幅(mm):5000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
4.8kg
6300030424418-1661

4580646371673
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 7×7
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):7
長さ(m):7
遮光率(%):約95
幅(mm):7000
長さ(mm):7000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
5.88kg
6300030433418-3253

4580646371765
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率約95% H212BK 10×10
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):10
長さ(m):10
遮光率(%):約95
幅(mm):10000
長さ(mm):10000
引張強度タテ(N):414
引張強度ヨコ(N):1470
伸び率タテ(%):8.6
伸び率ヨコ(%):ヨコ:19.6
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

長さ(mm)

幅(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4580646371222
418-3229
1
1000
1
1000
120.0
1個
4580646371239
418-3204
2
2000
1
1000
240.0
1個
4580646371246
418-3232
3
3000
1
1000
360.0
1個
4580646371253
418-3257
4
4000
1
1000
480.0
1個
4580646371321
418-4745
2
2000
2
2000
480.0
1個
4580646371338
418-3250
3
3000
2
2000
720.0
1個
4580646371345
418-3209
4
4000
2
2000
960.0
1個
4580646371352
418-3167
5
5000
2
2000
1200.0
1個
4580646371376
418-4768
7
7000
2
2000
1680.0
1個
4580646371383
418-3210
8
8000
2
2000
1920.0
1個
4580646371406
418-3188
10
10000
2
2000
2400.0
1個
4580646371413
418-1625
3
3000
3
3000
1080.0
1個
4580646371420
418-1629
4
4000
3
3000
1440.0
1個
4580646371437
418-1663
5
5000
3
3000
1800.0
1個
4580646371444
418-3187
6
6000
3
3000
2160.0
1個
4580646371451
418-1657
7
7000
3
3000
2520.0
1個
4580646371468
418-1582
8
8000
3
3000
2880.0
1個
4580646371482
418-4799
10
10000
3
3000
3600.0
1個
4580646371512
418-3184
6
6000
4
4000
2880.0
1個
4580646371536
418-4744
8
8000
4
4000
3840.0
1個
4580646371574
418-1670
6
6000
5
5000
3600.0
1個
4580646371581
418-4775
7
7000
5
5000
4200.0
1個
4580646371598
418-1587
8
8000
5
5000
4800.0
1個
4580646371673
418-1661
7
7000
7
7000
5880.0
1個
4580646371765
418-3253
10
10000
10
10000
12000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,929
( 9,822 )
11日目
12,242
( 13,466 )
11日目
16,455
( 18,101 )
11日目
20,562
( 22,618 )
11日目
12,670
( 13,937 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目
20,246
( 22,271 )
11日目
23,688
( 26,057 )
11日目
30,593
( 33,652 )
11日目
34,360
( 37,796 )
11日目
41,070
( 45,177 )
11日目
22,777
( 25,055 )
11日目
26,665
( 29,332 )
11日目
29,708
( 32,679 )
11日目
33,476
( 36,824 )
11日目
37,254
( 40,979 )
11日目
41,034
( 45,137 )
11日目
47,595
( 52,355 )
11日目
39,514
( 43,465 )
11日目
45,511
( 50,062 )
11日目
42,961
( 47,257 )
11日目
48,682
( 53,550 )
11日目
55,480
( 61,028 )
11日目
63,262
( 69,588 )
11日目
106,459
( 117,105 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております
・周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます
【用途】
・植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • ・個人宅への配送は出来ません。
  • ・工事現場送りは別途となります。
  • ・サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット 遮光率約95% H212BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット 遮光率約95% H212BK
遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK
遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK
遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK
防草シート KOMA250EX 200cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,929-10,423 -7,300 -7,738 -58,26532,286
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
材質1高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエステルポリエステル
遮光率(%)約9565~7555~6585~9099以上99以上
グリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト