ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅

防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅 6300027809
通常単価(税別)
66,223
税込単価
72,845
通常出荷日:1日目

【特長】・スパンボンド不織布と短繊維不織布の2層構造で、チガヤやイネ科等の強壮雑草抑止に効果を発揮しま...

詳細を確認
  • 接着剤ボナタイトM35RFCは付属しておりません。
  • 設置用の副資材PEワッシャー、防草シート用テープVF450、e-パテ、目串、デカピン、アンカー類は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027809
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027809の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル
JANコード
4580646361483
トラスココード
407-8679
厚さ(mm)
2
遮光率(%)
99以上
グリーン
長さ(m)
50
幅(m)
1
幅(mm)
1000
質量(g)
15500.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027809407-8679

4580646361483
グリーンクロス 防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
防草対策に。
イネ科の強壮雑草用に。
セイタカアワダチソウ、ヨモギ、オナモミ、ギシギシ、スギナ、イネ科、クマザサ、イタドリ、メドハギに。
仕様・規格
長期対策用(目安10年)
施工場所:暴露
パワーマルチ工法使用可能
幅(m):1
幅(mm):1000
長さ(m):50
厚さ(mm):2
色:グリーン
遮光率(%):99以上
ポリエステル
質量・質量単位
15.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027809
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,223
( 72,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパンボンド不織布と短繊維不織布の2層構造で、チガヤやイネ科等の強壮雑草抑止に効果を発揮します
・クレビスタバコ法による消防法規格値に合格した難燃性があり、たばこによる延焼を防止します
・リサイクル原料を使用しているため、資源を効率的に活用した環境にやさしい商品です
【用途】
・防草対策に
・イネ科の強壮雑草用に
・セイタカアワダチソウ、ヨモギ、オナモミ、ギシギシ、スギナ、イネ科、クマザサ、イタドリ、メドハギに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 接着剤ボナタイトM35RFCは付属しておりません。
  • 設置用の副資材PEワッシャー、防草シート用テープVF450、e-パテ、目串、デカピン、アンカー類は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅の型番6300027809のページです。 型番6300027809に関する仕様情報を記載しております。
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
防草シート KOMA100EX 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅
防草シート KOMA250EX 200cm幅
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格66,22330,88812,400127,01256,07013,414
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
JANコード458064636148345806463614694580646361544458064636151345806463616124582643497158
トラスココード407-8679407-8692407-8684407-8670407-8673689-1120
厚さ(mm)240.320.6-
遮光率(%)99以上99以上99以上99以上99以上-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました