ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防草シート KOMA250EX 200cm幅

通常単価(税別)
58,265
税込単価
64,092
通常出荷日:1日目

【特長】・一般雑草の突き抜けや飛来種子の着根を抑制します・イネ科などの強壮雑草にも対応しております・透...

詳細を確認
  • 接着剤ボナタイトM35RFCは付属しておりません。
  • 設置用の副資材PEワッシャー、防草シート用テープVF450、e-パテ、目串、デカピン、アンカー類は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027822
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027822の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル
JANコード
4580646361612
トラスココード
407-8673
厚さ(mm)
0.6
遮光率(%)
99以上
グリーン
長さ(m)
50
幅(m)
2.1
幅(mm)
2100
質量(g)
25000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027822407-8673

4580646361612
グリーンクロス 防草シート KOMA250EX 200cm幅
防草対策に。
イネ科の強壮雑草用に。
セイタカアワダチソウ、ヨモギ、オナモミ、ギシギシ、スギナ、イネ科、クマザサ、イタドリ、メドハギに。
仕様・規格
施工場所:砕石下、暴露
パワーマルチ工法使用可能
幅(m):2.1
幅(mm):2100
長さ(m):50
厚さ(mm):0.6
色:グリーン
遮光率(%):99以上
ポリエステル
質量・質量単位
25kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027822
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,265
( 64,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般雑草の突き抜けや飛来種子の着根を抑制します
・イネ科などの強壮雑草にも対応しております
・透水性に優れ、迅速に水分を土壌に還元します
・柔軟性があり、地面の凹凸に馴染みます
・太陽光を99%以上遮光することで、雑草の生長を抑制します
・ハサミ・カッターで容易に加工が可能です
【用途】
・防草対策に
・イネ科の強壮雑草用に
・セイタカアワダチソウ、ヨモギ、オナモミ、ギシギシ、スギナ、イネ科、クマザサ、イタドリ、メドハギに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 接着剤ボナタイトM35RFCは付属しておりません。
  • 設置用の副資材PEワッシャー、防草シート用テープVF450、e-パテ、目串、デカピン、アンカー類は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート KOMA250EX 200cm幅の型番6300027822のページです。 型番6300027822に関する仕様情報を記載しております。
防草シート KOMA250EX 200cm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草シート KOMA250EX 200cm幅
防草シート KOMA100EX 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
防草シート 1m×50m (U)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格58,26513,428128,95366,65632,28610,568
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリプロピレン(UV剤入)
JANコード458064636161245806463615444580646361513458064636148345806463614694580646301557
トラスココード407-8673407-8684407-8670407-8679407-8692390-2304
厚さ(mm)0.60.3224-
遮光率(%)99以上99以上99以上99以上99以上-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト