17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK

遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK
通常単価(税別)
7,30036,739
税込単価
8,03040,413
通常出荷日:11日目

【特長】・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております・周囲約50cmピッチでハトメ加工...

詳細を確認
  • ・個人宅への配送は出来ません。
  • ・工事現場送りは別途となります。
  • ・サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030159418-1579

4580646369014
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 1×1
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
サイズ(m):1×1
重量(kg):0.06
ハトメ:アルミ製#28
引張強度(N):タテ:399、ヨコ:489
伸び率(%):タテ:25.6、ヨコ:16.5
色:黒
幅(m):1
長さ(m):1
遮光率(%):55~65
幅(mm):1000
長さ(mm):1000
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.06kg
6300030160418-3222

4580646369021
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 1×2
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):2
遮光率(%):55~65
幅(mm):1000
長さ(mm):2000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.12kg
6300030161418-4822

4580646369038
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 1×3
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):1
長さ(m):3
遮光率(%):55~65
幅(mm):1000
長さ(mm):3000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.18kg
6300030171418-1608

4580646369137
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 2×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):2
長さ(m):4
遮光率(%):55~65
幅(mm):2000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.48kg
6300030180418-3150

4580646369229
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 3×5
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):5
遮光率(%):55~65
幅(mm):3000
長さ(mm):5000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.9kg
6300030183418-1658

4580646369250
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 3×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):3
長さ(m):8
遮光率(%):55~65
幅(mm):3000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.44kg
6300030186418-4754

4580646369281
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 4×4
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):4
遮光率(%):55~65
幅(mm):4000
長さ(mm):4000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.96kg
6300030190418-4729

4580646369328
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 4×8
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):8
遮光率(%):55~65
幅(mm):4000
長さ(mm):8000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
1.92kg
6300030191418-1666

4580646369335
グリーンクロス 遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK 4×9
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
仕様・規格
ハトメ:アルミ製#28
色:黒
幅(m):4
長さ(m):9
遮光率(%):55~65
幅(mm):4000
長さ(mm):9000
引張強度タテ(N):399
引張強度ヨコ(N):489
伸び率タテ(%):25.6
伸び率ヨコ(%):16.5
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
2.16kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

長さ(mm)

幅(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4580646369014
418-1579
1
1000
1
1000
60.0
1個
4580646369021
418-3222
2
2000
1
1000
120.0
1個
4580646369038
418-4822
3
3000
1
1000
180.0
1個
4580646369137
418-1608
4
4000
2
2000
480.0
1個
4580646369229
418-3150
5
5000
3
3000
900
1個
4580646369250
418-1658
8
8000
3
3000
1440.0
1個
4580646369281
418-4754
4
4000
4
4000
960.0
1個
4580646369328
418-4729
8
8000
4
4000
1920.0
1個
4580646369335
418-1666
9
9000
4
4000
2160.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
11日目
9,379
( 10,317 )
11日目
12,984
( 14,282 )
11日目
15,177
( 16,695 )
11日目
22,139
( 24,353 )
11日目
29,815
( 32,797 )
11日目
22,234
( 24,457 )
11日目
33,514
( 36,865 )
11日目
36,739
( 40,413 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております
・周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます
【用途】
・植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • ・個人宅への配送は出来ません。
  • ・工事現場送りは別途となります。
  • ・サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット 遮光率55%~65% H108BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット 遮光率55%~65% H108BK
遮光ネット 遮光率65%~75% H110BK
遮光ネット 遮光率約95% H212BK
遮光ネット 遮光率85%~90% H113BK
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
防草シート KOMA100EX 100cm幅
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,300-10,423 -8,929 -7,738 -66,65613,428
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
材質1高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエステルポリエステル
遮光率(%)55~6565~75約9585~9099以上99以上
グリーングレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト