ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
スパークガードマグネット【2~4個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,635円~
通常出荷日:1日目
マクセルスリオンテック
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):2,989円~
通常出荷日:1日目

【特長】・『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです・燃え広がりに...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300056151 | 684-1529 4582643496823 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx1m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×1 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.15kg |
| 6300056152 | 684-1523 4582643496830 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx2m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×2 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.29kg |
| 6300056153 | 684-1518 4582643496847 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx3m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×3 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.43kg |
| 6300056154 | 684-1526 4582643496854 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx4m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×4 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.58kg |
| 6300056155 | 684-1506 4582643496861 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx5m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×5 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.72kg |
| 6300056156 | 684-1514 4582643496878 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx6m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×6 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.86kg |
| 6300056157 | 684-1522 4582643496885 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx7m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×7 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.01kg |
| 6300056158 | 684-1512 4582643496892 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx8m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×8 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.15kg |
| 6300056159 | 684-1520 4582643496908 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx9m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×9 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.29kg |
| 6300056160 | 684-1521 4582643496915 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 1mx10m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):1×10 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.43kg |
| 6300056161 | 684-1505 4582643496922 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx2m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×2 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.58kg |
| 6300056162 | 684-1511 4582643496939 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx3m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×3 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 0.86kg |
| 6300056163 | 684-1503 4582643496946 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx4m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×4 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.15kg |
| 6300056164 | 684-1527 4582643496953 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx5m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×5 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.43kg |
| 6300056165 | 684-1513 4582643496960 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx6m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×6 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.72kg |
| 6300056166 | 684-1504 4582643496977 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx7m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×7 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 2.01kg |
| 6300056167 | 684-1516 4582643496984 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx8m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×8 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 2.29kg |
| 6300056168 | 684-1507 4582643496991 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx9m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×9 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 2.58kg |
| 6300056169 | 684-1509 4582643497004 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 2mx10m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):2×10 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 2.86kg |
| 6300056170 | 684-1519 4582643497011 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx3m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×3 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.29kg |
| 6300056171 | 684-1517 4582643497028 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx4m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×4 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 1.72kg |
| 6300056172 | 684-1528 4582643497035 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx5m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×5 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 2.15kg |
| 6300056173 | 684-1510 4582643497042 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx6m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×6 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 2.58kg |
| 6300056174 | 684-1525 4582643497059 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx7m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×7 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 3.01kg |
| 6300056175 | 684-1524 4582643497066 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx8m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×8 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 3.44kg |
| 6300056176 | 684-1508 4582643497073 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx9m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×9 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 3.87kg |
| 6300056177 | 684-1515 4582643497080 | グリーンクロス 多目的防炎ネット 3mx10m 物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。 その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。 | 仕様・規格 色:グレー サイズ(m):3×10 線径(mm):直径1.6 周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製 目合い(mm):15 難燃ポリエチレン 質量・質量単位 4.29kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,769円 ( 6,346円 ) | 11日目 |
10,676円 ( 11,744円 ) | 11日目 |
14,946円 ( 16,441円 ) | 11日目 |
18,697円 ( 20,567円 ) | 11日目 |
22,485円 ( 24,734円 ) | 11日目 |
26,223円 ( 28,845円 ) | 11日目 |
29,727円 ( 32,700円 ) | 11日目 |
32,965円 ( 36,262円 ) | 11日目 |
36,217円 ( 39,839円 ) | 11日目 |
38,954円 ( 42,849円 ) | 11日目 |
15,959円 ( 17,555円 ) | 11日目 |
23,486円 ( 25,835円 ) | 11日目 |
29,237円 ( 32,161円 ) | 11日目 |
35,471円 ( 39,018円 ) | 11日目 |
41,991円 ( 46,190円 ) | 11日目 |
47,979円 ( 52,777円 ) | 11日目 |
54,212円 ( 59,633円 ) | 11日目 |
60,947円 ( 67,042円 ) | 11日目 |
67,530円 ( 74,283円 ) | 11日目 |
30,973円 ( 34,070円 ) | 11日目 |
39,485円 ( 43,434円 ) | 11日目 |
48,223円 ( 53,045円 ) | 11日目 |
57,695円 ( 63,465円 ) | 11日目 |
67,285円 ( 74,014円 ) | 11日目 |
76,769円 ( 84,446円 ) | 11日目 |
86,241円 ( 94,865円 ) | 11日目 |
95,467円 ( 105,014円 ) | 11日目 |
【特長】
・『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです
・燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます
・ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です
・また、破れにくく、長持ちします
・紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています
・目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます
・ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます
【用途】
・物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に
・その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に
【材質】
・難燃ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
多目的樹脂ネット
5通常価格(税別):7,544円~

ユタカメイク
多目的ネット(PEロープ付)
3.5通常価格(税別):4,293円~

ユタカメイク
万能ネット
4通常価格(税別):3,333円~

エスコ
1mm目 防虫ネット
0通常価格(税別):2,726円~

エスコ
防雪・防砂ネット
0通常価格(税別):5,538円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,880円~

住化プラステック
プラダン サンプライ HP50100
0通常価格(税別):591円~
![[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007574235/223007574235_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型
4.8通常価格(税別):1,650円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
4.7通常価格(税別):2,606円~