17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

遮光ネット シルバー H108S

遮光ネット シルバー H108S
通常単価(税別)
10,37916,177
税込単価
11,41717,795
通常出荷日:11日目

【特長】・直径3mmロープ入りの遮光ネットです・周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチで...

詳細を確認
  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 引張強度および伸び率の試験は、JIS L1096A法(ラベルドストリップ法)、試験片幅は5cm、つかみ間隔は20cm、引張速度は20cm/minで行いました。
  • また、その結果求められた数値は、測定値であり保証値ではないことに留意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300050982628-7804

4582643483762
グリーンクロス 遮光ネットシルバー H108S 2mx2m
窓際の遮光に。
屋外でのちょっとした場面での遮光に。
暑い日が差す西日対策に。
農作物への遮光調整に。
遮光だけでなく目隠しとしての要素に。
工場や作業場などの日よけに。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):2
長さ(m):2
遮光率(%):50~60
周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50mピッチ付
引張強度(N)【縦×横】:361×532
伸び率(%)【縦×横】:23.7×16
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.2kg
6300050984628-4703

4582643483786
グリーンクロス 遮光ネットシルバー H108S 2mx4m
窓際の遮光に。
屋外でのちょっとした場面での遮光に。
暑い日が差す西日対策に。
農作物への遮光調整に。
遮光だけでなく目隠しとしての要素に。
工場や作業場などの日よけに。
仕様・規格
色:シルバー
幅(m):2
長さ(m):4
遮光率(%):50~60
周囲加工:直径3mmロープ入り、黒色PEテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)50mピッチ付
引張強度(N)【縦×横】:361×532
伸び率(%)【縦×横】:23.7×16
高密度ポリエチレン
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

質量(g)

最小発注数量
4582643483762
628-7804
2
200.0
1個
4582643483786
628-4703
4
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,379
( 11,417 )
11日目
16,177
( 17,795 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径3mmロープ入りの遮光ネットです
・周囲には、黒色PEテープ縫製加工および50cmピッチでアルミ製ハトメ加工が施されています
・遮光率は50%~60%となっており、程よく日光が差し込む仕様となっています
【用途】
・窓際の遮光に
・屋外でのちょっとした場面での遮光に
・暑い日が差す西日対策に
・農作物への遮光調整に
・遮光だけでなく目隠しとしての要素に
・工場や作業場などの日よけに
【材質】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • サイズにより巾つなぎが入ります。
  • 引張強度および伸び率の試験は、JIS L1096A法(ラベルドストリップ法)、試験片幅は5cm、つかみ間隔は20cm、引張速度は20cm/minで行いました。
  • また、その結果求められた数値は、測定値であり保証値ではないことに留意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光ネット シルバー H108Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット シルバー H108S
遮光ネット シルバー H110S
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx5m
イエローネット 1mx4m
イエローネット 1mx12m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,379-19,977 -30,21119,56516,17736,422
通常出荷日11日目11日目5日目5日目5日目5日目
材質1高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
幅(m)221111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト