17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

アニマルネット

アニマルネット
通常単価(税別)
14,61527,221
税込単価
16,07729,943
通常出荷日:5日目

【特長】・強度と耐久性に優れたネットです・軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです・動物の脱走を...

詳細を確認
  • 紫外線に強い製品ではありますが、長時間直射日光に当たると劣化する場合があるのでご注意ください。
  • 定期的に点検と清掃を行い、破損や劣化がないか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053782665-4446

4582643491286
グリーンクロス 防獣ネット アニマルネット 1mx50m グリーン
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:グリーン
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):16
-
質量・質量単位
3.1kg
6300053783664-9710

4582643491293
グリーンクロス 防獣ネット アニマルネット 1.5mx50m グリーン
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:グリーン
幅(m):1.5
長さ(m):50
目合(mm):16
-
質量・質量単位
4.6kg
6300053784665-5996

4582643491309
グリーンクロス 防獣ネット アニマルネット 2mx50m グリーン
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:グリーン
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):16
-
質量・質量単位
6.1kg
6300053785665-1255

4582643491316
グリーンクロス 防獣ネット アニマルネット 1mx100m ホワイト
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):1
長さ(m):100
目合(mm):16
-
質量・質量単位
6.3kg
6300053786664-4763

4582643491323
グリーンクロス 防獣ネット アニマルネット 2mx50m ホワイト
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):16
-
質量・質量単位
6.3kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4582643491286
665-4446
グリーン
50
1
3100.0
1個
4582643491293
664-9710
グリーン
50
1.5
4600.0
1個
4582643491309
665-5996
グリーン
50
2
6100.0
1個
4582643491316
665-1255
ホワイト
100
1
6300.0
1個
4582643491323
664-4763
ホワイト
50
2
6300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,615
( 16,077 )
5日目
20,549
( 22,604 )
5日目
27,221
( 29,943 )
5日目
27,221
( 29,943 )
5日目
27,221
( 29,943 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と耐久性に優れたネットです
・軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです
・動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です
・その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます
【用途】
・動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに

ご注意

  • 紫外線に強い製品ではありますが、長時間直射日光に当たると劣化する場合があるのでご注意ください。
  • 定期的に点検と清掃を行い、破損や劣化がないか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アニマルネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アニマルネット
アニマルネット 目合20mm
ステンレスワイヤーネット
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
害獣防鳥ネット 25mm目
イエローネット 1mx10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,615-55,49584,366 -27,7524,090 -30,211
通常出荷日5日目11日目11日目1日目11日目5日目
目合(mm)1620×2050302525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト