17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

鳥害防止ネットハイレンジャーK

鳥害防止ネットハイレンジャーK
通常単価(税別)
17,56524,136
税込単価
19,32226,550
通常出荷日:11日目

【特長】・目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません・超軽量で取り扱いやすく、...

詳細を確認
  • 周囲加工無し、カットのみとなります。
  • 別注加工は不可となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032010527-5643

4580646378481
グリーンクロス 鳥害防止ネットハイレンジャーK 目合15mm 3m×10m
鳥害の防止に。
仕様・規格
色:黒
幅(m):3
長さ(m):10
目合(mm):15
平米:30
引張強さ(N):77.5
伸び率(%):40.9
難燃ポリエチレン
質量・質量単位
1.1kg
6300032021527-0917

4580646378597
グリーンクロス 鳥害防止ネットハイレンジャーK 目合50mm 3m×10m
鳥害の防止に。
仕様・規格
色:黒
幅(m):3
長さ(m):10
目合(mm):50
平米:30
引張強さ(N):103
伸び率(%):22.7
難燃ポリエチレン
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

目合(mm)

質量(g)

最小発注数量
4580646378481
527-5643
15
1100
1個
4580646378597
527-0917
50
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,136
( 26,550 )
11日目
17,565
( 19,322 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません
・超軽量で取り扱いやすく、施工に負担をかけません
・有結節により切れてもほつれないので、切り込み加工が容易です
・材質が難燃ポリエチレンのため、燃え広がりにく安全です
【用途】
・鳥害の防止に
【材質】
・難燃ポリエチレン

ご注意

  • 周囲加工無し、カットのみとなります。
  • 別注加工は不可となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳥害防止ネットハイレンジャーKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳥害防止ネットハイレンジャーK
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目
イエローネット 1mx9m
イエローネット 1mx4m
イエローネット 1mx10m
防草シート KOMA100EX 100cm幅
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,565-15,636 -29,41816,17730,21113,428
通常出荷日11日目11日目5日目5日目5日目1日目
材質1難燃ポリエチレン難燃ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエステル
グレーグレー
長さ(m)10-941050
幅(m)3-1111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト