ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

安全ネット

安全ネット 1138250101
通常単価(税別)
11,340円
税込単価
12,474円
通常出荷日:11日目

【特長】・ショックに強い高強力糸を使用した人体落下防止用の水平ネットになります・日光・風・雨にも強い抵...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1138250101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1138250101の仕様・寸法情報

横(mm)
5000
縦(mm)
5000
JANコード
4580646269789
トラスココード
238-3505
質量(g)
4300.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1138250101238-3505

4580646269789
グリーンクロス 安全ネット 5×5M 100mm目合
躯体と足場間の墜転落を防止に。
墜落及び落下防止用に。
仕様・規格
目合:100mm
径:3.2φ
横(mm):5000
縦(mm):5000
-
質量・質量単位
4.3kg

型番リスト

表示件数
型番
1138250101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,340円
( 12,474円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックに強い高強力糸を使用した人体落下防止用の水平ネットになります
・日光・風・雨にも強い抵抗力をもっており、高い安全性を誇ります
・軽量で作業性が高く、寸法安定性にも優れています
・養生金網と比べても、軽くて柔軟です
・網目が大きく降雪時に雪が溜まらず、強風に煽りもネットがバタつきにくいです
【用途】
・躯体と足場間の墜転落を防止に
・墜落及び落下防止用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全ネットの型番1138250101のページです。 型番1138250101に関する仕様情報を記載しております。
安全ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ネット
テトロンラッセル安全ネット
養生グリーンネット 5×10M
ゴミ被せネット(生ゴミ動物飛散防止ネット)3X4m
養生グリーンネット 7×10M
メッシュフェンス 黄色巾1mX50m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,340円35,960円10,199円11,618円13,869円10,359円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
横(mm)500050001000040001000050000
縦(mm)500050005000300070001000
JANコード458064626978945806462697964580646269765458064627043345806462697724580646236804
トラスココード238-3505238-6614238-5079238-8186238-1925238-3483
質量(g)4300.09000.04000.02000.05600.05100.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました