ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅

防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅 6300027812
通常単価(税別)
128,953
税込単価
141,848
通常出荷日:1日目

【特長】・遮水素材を短繊維不織布でサンドしたより防草効果の高いシートです・遮水機能のある防草資材として...

詳細を確認
  • 接着剤ボナタイトM35RFCは付属しておりません。
  • 設置用の副資材PEワッシャー、防草シート用テープVF450、e-パテ、目串、デカピン、アンカー類は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027812の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル
JANコード
4580646361513
トラスココード
407-8670
厚さ(mm)
2
遮光率(%)
99以上
グリーン
長さ(m)
20
幅(m)
2
幅(mm)
2000
質量(g)
34000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027812407-8670

4580646361513
グリーンクロス 防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅
防草対策に。
コンクリートシール代用品に。
セイタカアワダチソウ、ヨモギ、オナモミ、ギシギシ、スギナ、イネ科、クマザサ、イタドリ、メドハギに。
仕様・規格
長期対策用(目安15年)
施工場所:暴露
パワーマルチ工法使用可能
幅(m):2
幅(mm):2000
長さ(m):20
厚さ(mm):2
色:グリーン
遮光率(%):99以上
ポリエステル
質量・質量単位
34kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,953
( 141,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮水素材を短繊維不織布でサンドしたより防草効果の高いシートです
・遮水機能のある防草資材としては、より加工性・施工性に優れています
・クレビスタバコ法による消防法規格値に合格した難燃性があり、たばこによる延焼を防止します
【用途】
・防草対策に
・コンクリートシール代用品に
・セイタカアワダチソウ、ヨモギ、オナモミ、ギシギシ、スギナ、イネ科、クマザサ、イタドリ、メドハギに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 接着剤ボナタイトM35RFCは付属しておりません。
  • 設置用の副資材PEワッシャー、防草シート用テープVF450、e-パテ、目串、デカピン、アンカー類は付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅の型番6300027812のページです。 型番6300027812に関する仕様情報を記載しております。
防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅
防草シート KOMA250EX 200cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer600 100cm幅
防草シート KOMA100EX 100cm幅
防草シート 1m×50m (U)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格128,95358,26566,65632,28613,42810,568
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリプロピレン(UV剤入)
JANコード458064636151345806463616124580646361483458064636146945806463615444580646301557
トラスココード407-8670407-8673407-8679407-8692407-8684390-2304
厚さ(mm)20.6240.3-
遮光率(%)99以上99以上99以上99以上99以上-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト