ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防草シート 1m×50m (U)

防草シート 1m×50m (U) 6300021132
通常単価(税別)
10,568
税込単価
11,625
通常出荷日:11日目

【特長】・高遮光率で根や新芽の貫通を防止します・耐候性と排水性に優れます【用途】・雑草対策に【材質】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021132の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン(UV剤入)
JANコード
4580646301557
トラスココード
390-2304
長さ(m)
50
幅(m)
1
質量(g)
6000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021132390-2304

4580646301557
グリーンクロス 防草シート 1m×50m (U)
雑草対策に。
仕様・規格
幅(m):1
長さ(m):50
色:黒
ポリプロピレン(UV剤入)
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,568
( 11,625 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高遮光率で根や新芽の貫通を防止します
・耐候性と排水性に優れます
【用途】
・雑草対策に
【材質】
・ポリプロピレン(UV剤入)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート 1m×50m (U)の型番6300021132のページです。 型番6300021132に関する仕様情報を記載しております。
防草シート 1m×50m (U)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草シート 1m×50m (U)
防草シート 2m×50m (U)
イエローネット 1mx10m
イエローネット 1mx5m
イエローネット 1mx4m
イエローネット 1mx12m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,56818,21930,21119,56516,17736,422
通常出荷日11日目11日目5日目5日目5日目5日目
材質1ポリプロピレン(UV剤入)ポリプロピレン(UV剤入)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード458064630155745806463015644582643490647458264349059345826434905864582643490661
トラスココード390-2304390-2319665-5992665-9093664-4825665-2842
長さ(m)5050105412

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト