ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m

養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m 6300056896
通常単価(税別)
14,615
税込単価
16,077
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル製の建築工事用養生ネットです・ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056896
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300056896の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル
JANコード
4582643497158
トラスココード
689-1120
グリーン
長さ(m)
5
幅(m)
5
目合(mm)
30
質量(g)
2500.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056896689-1120

4582643497158
グリーンクロス 養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m
建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。
仕様・規格
幅(m):5
長さ(m):5
目合(mm):30
色:グリーン
編網:ラッセル
糸径(mm):2
マス目形状:角目
周囲加工:ロープ流し加工
ポリエステル
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300056896
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,615
( 16,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製の建築工事用養生ネットです
・ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です
・シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです
・水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます
・紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています
・燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます
・比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です
・ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです
・目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません
・糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます
【用途】
・建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5mの型番6300056896のページです。 型番6300056896に関する仕様情報を記載しております。
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
イエローネット 1mx5m
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
防草シート 1m×50m (U)
防草シート 2m×50m (U)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,61527,75219,56566,65610,56818,219
通常出荷日1日目1日目5日目1日目11日目11日目
材質1ポリエステルポリエステルポリエチレンポリエステルポリプロピレン(UV剤入)ポリプロピレン(UV剤入)
JANコード458264349715845826434971654582643490593458064636148345806463015574580646301564
トラスココード689-1120689-1129665-9093407-8679390-2304390-2319
グリーングリーングリーン
長さ(m)5105505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト