ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
スパークガードマグネット【2~4個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,635円~
通常出荷日:1日目
マクセルスリオンテック
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):2,989円~
通常出荷日:1日目

| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300053748 | 665-4413 4582643490944 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):1 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 3.7kg |
| 6300053749 | 664-9698 4582643490951 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.2mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):1.2 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 4.5kg |
| 6300053750 | 664-6477 4582643490968 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.5mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):1.5 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 5.6kg |
| 6300053751 | 664-6451 4582643490975 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.8mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):1.8 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 6.7kg |
| 6300053752 | 664-6515 4582643490982 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 2mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):2 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 7.4kg |
| 6300053753 | 665-6036 4582643490999 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 3mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):3 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 11.1kg |
| 6300053754 | 666-8559 4582643491002 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 4mx50m ブルー 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブルー 幅(m):4 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 14.8kg |
| 6300053755 | 664-4840 4582643491019 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 3.9kg |
| 6300053756 | 664-6473 4582643491026 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.2mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1.2 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 4.7kg |
| 6300053757 | 665-5958 4582643491033 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.5mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1.5 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 5.8kg |
| 6300053758 | 664-9614 4582643491040 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.8mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):1.8 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 7kg |
| 6300053759 | 665-6028 4582643491057 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 2mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):2 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 7.7kg |
| 6300053760 | 664-4764 4582643491064 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 3mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):3 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 11.6kg |
| 6300053761 | 664-4795 4582643491071 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 4mx50m ホワイト 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ホワイト 幅(m):4 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 15.4kg |
| 6300053762 | 665-4392 4582643491088 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1mx50m ブラック 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):1 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 3.5kg |
| 6300053763 | 665-7549 4582643491095 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 2mx50m ブラック 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):2 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 7kg |
| 6300053764 | 664-6512 4582643491101 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 3mx50m ブラック 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):3 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 10.5kg |
| 6300053765 | 665-4422 4582643491118 | グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm 4mx50m ブラック 果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。 | 仕様・規格 色:ブラック 幅(m):4 長さ(m):50 目合(mm):4 - 質量・質量単位 14kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,109円 ( 13,320円 ) | 5日目 |
14,324円 ( 15,756円 ) | 5日目 |
17,852円 ( 19,637円 ) | 5日目 |
21,157円 ( 23,273円 ) | 5日目 |
22,260円 ( 24,486円 ) | 5日目 |
34,490円 ( 37,939円 ) | 5日目 |
45,448円 ( 49,993円 ) | 5日目 |
14,549円 ( 16,004円 ) | 5日目 |
17,407円 ( 19,148円 ) | 5日目 |
21,368円 ( 23,505円 ) | 5日目 |
25,524円 ( 28,076円 ) | 5日目 |
26,205円 ( 28,826円 ) | 5日目 |
41,732円 ( 45,905円 ) | 5日目 |
55,053円 ( 60,558円 ) | 5日目 |
12,109円 ( 13,320円 ) | 5日目 |
22,260円 ( 24,486円 ) | 5日目 |
34,490円 ( 37,939円 ) | 5日目 |
45,448円 ( 49,993円 ) | 5日目 |
【特長】
・風害対策に特化した防風ネットです
・従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます
・また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です
・幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます
・その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます
・目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます
・紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます
【用途】
・果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
万能ネット
4通常価格(税別):3,333円~
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
4.7通常価格(税別):11,121円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,880円~

ユタカメイク
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)
5通常価格(税別):7,336円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
4.5通常価格(税別):267円~

トラスコ中山
防水ブルーシート
4.4通常価格(税別):914円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
5通常価格(税別):935円~

エスコ
915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)
5通常価格(税別):2,232円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
4.7通常価格(税別):2,606円~