ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防草シート 2m×50m (U)

防草シート 2m×50m (U) 6300021133
通常単価(税別)
18,219
税込単価
20,041
通常出荷日:11日目

【特長】・高遮光率で根や新芽の貫通を防止します・耐候性と排水性に優れます【用途】・雑草対策に【材質】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021133の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン(UV剤入)
JANコード
4580646301564
トラスココード
390-2319
長さ(m)
50
幅(m)
2
質量(g)
10000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021133390-2319

4580646301564
グリーンクロス 防草シート 2m×50m (U)
雑草対策に。
仕様・規格
耐用年数:約半年(使用場所によります)
幅(m):2
長さ(m):50
色:黒
ポリプロピレン(UV剤入)
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,219
( 20,041 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高遮光率で根や新芽の貫通を防止します
・耐候性と排水性に優れます
【用途】
・雑草対策に
【材質】
・ポリプロピレン(UV剤入)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防草シート 2m×50m (U)の型番6300021133のページです。 型番6300021133に関する仕様情報を記載しております。
防草シート 2m×50m (U)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防草シート 2m×50m (U)
防草シート 1m×50m (U)
防草シート 緑化マルチフェルトエバー 200cm幅
防草シート KOMA250EX 200cm幅
防草シート KOMA100EX 100cm幅
防草シート 緑化マルチフェルトVer5 100cm幅
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,21910,568128,95358,26513,42866,656
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン(UV剤入)ポリプロピレン(UV剤入)ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
JANコード458064630156445806463015574580646361513458064636161245806463615444580646361483
トラスココード390-2319390-2304407-8670407-8673407-8684407-8679
グリーングリーングレーグリーン
長さ(m)505020505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト