17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm

防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm
通常単価(税別)
12,125円~52,870円
税込単価
13,338円~58,157円
通常出荷日:5日目

【特長】・風害対策に特化した防風ネットです・従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐...

詳細を確認
  • 強風が発生しやすい場所には設置しないでください。
  • しっかりと固定し、風による煽りを防いでください。
  • 破損や劣化がないか定期的に点検してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053766665-2787

4582643491125
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 1mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
2.8kg
6300053767665-1196

4582643491132
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 1.5mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):1.5
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
4.2kg
6300053768664-8114

4582643491149
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 1.8mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):1.8
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
5kg
6300053769664-8063

4582643491156
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 2mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
5.5kg
6300053770665-4372

4582643491163
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 3mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):3
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
8.3kg
6300053771664-9631

4582643491170
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 4mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):4
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
11kg
6300053772665-1200

4582643491187
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 1mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
27.9kg
6300053773665-4390

4582643491194
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 1.5mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):1.5
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
41.8kg
6300053774665-6037

4582643491200
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 2mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
55.7kg
6300053775664-9619

4582643491217
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 3mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):3
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
83.6kg
6300053776664-9655

4582643491224
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm 4mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):4
長さ(m):50
目合(mm):6
-
質量・質量単位
111.4kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4582643491125
665-2787
ブルー
1
2800.0
1個
4582643491132
665-1196
ブルー
1.5
4200.0
1個
4582643491149
664-8114
ブルー
1.8
5000.0
1個
4582643491156
664-8063
ブルー
2
5500.0
1個
4582643491163
665-4372
ブルー
3
8300.0
1個
4582643491170
664-9631
ブルー
4
11000.0
1個
4582643491187
665-1200
ホワイト
1
27900.0
1個
4582643491194
665-4390
ホワイト
1.5
41800.0
1個
4582643491200
665-6037
ホワイト
2
55700.0
1個
4582643491217
664-9619
ホワイト
3
83600.0
1個
4582643491224
664-9655
ホワイト
4
111400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,125円
( 13,338円 )
5日目
17,630円
( 19,393円 )
5日目
20,965円
( 23,062円 )
5日目
21,815円
( 23,997円 )
5日目
34,058円
( 37,464円 )
5日目
45,024円
( 49,526円 )
5日目
14,072円
( 15,479円 )
5日目
20,504円
( 22,554円 )
5日目
25,086円
( 27,595円 )
5日目
39,932円
( 43,925円 )
5日目
52,870円
( 58,157円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風害対策に特化した防風ネットです
・従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます
・また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です
・幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます
・その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます
・目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます
・紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます
【用途】
・果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに

ご注意

  • 強風が発生しやすい場所には設置しないでください。
  • しっかりと固定し、風による煽りを防いでください。
  • 破損や劣化がないか定期的に点検してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm
防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm
防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm
アニマルネット 目合20mm
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,125円-20,950円 -12,109円 -53,455円14,738円 -25,980円
通常出荷日5日目5日目5日目11日目11日目1日目
長さ(m)50505030-10
目合(mm)62420×204030
よく一緒に購入される商品

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト