17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

防炎・防水トラックカラーシート

通常単価(税別)
11,539円
税込単価
12,693円
通常出荷日:11日目

【特長】・選べるカラー18種類をご用意しています・ハトメ付で高強度で裂け破れにくく耐水性も有します【用...

詳細を確認
  • 使用環境により耐候性には差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005287249-8765

4936963131306
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ホワイト
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:白
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005289250-0242

4936963131320
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート イエロー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:黄
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005290249-8762

4936963131337
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート オレンジ
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:橙
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005291249-8764

4936963131344
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ベージュ
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:ベージュ
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005292250-0244

4936963131351
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート グリーン
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:緑
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005293250-0240

4936963131368
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ワカクサ
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:若草
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005294249-8763

4936963131375
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ワサビ
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:ワサビ
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005295250-0241

4936963131382
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート エメラルドグリーン
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:エメラルドグリーン
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005296249-8758

4936963131399
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート レッド
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:赤
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005297250-0243

4936963131405
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ピンク
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:ピンク
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005298249-8767

4936963131429
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ライトグレー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:ライトグレー
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005299249-8766

4936963131436
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ブルー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:青
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005300249-8760

4936963131443
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート ライトブルー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:ライトブルー
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005301249-8759

4936963131450
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート コン
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:紺
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005302249-8768

4936963131467
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート クロ
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:黒
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005303250-0238

4936963131474
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート シルバー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:シルバー
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005304250-0239

4936963131412
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート グレー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:グレー
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg
6300005316249-8761

4936963131313
グリーンクロス 防炎・防水トラックカラーシート アイボリー
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに。
仕様・規格
特性:防炎2類
引張強度:縦:559N/3cm 横:539N/3cm
引裂強度:縦:69N 横:539N/3cm
色:アイボリー
幅(m):1.8
長さ(m):2.1
厚さ(mm):0.35
ハトメピッチ(cm):45
適合車種:軽トラック
付属バンド(本):1
ポリエステル基布
塩化ビニールコーティング
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4936963131306
249-8765
白
1個
4936963131320
250-0242
黄
1個
4936963131337
249-8762
橙
1個
4936963131344
249-8764
ベージュ
1個
4936963131351
250-0244
緑
1個
4936963131368
250-0240
若草
1個
4936963131375
249-8763
ワサビ
1個
4936963131382
250-0241
エメラルドグリーン
1個
4936963131399
249-8758
赤
1個
4936963131405
250-0243
ピンク
1個
4936963131429
249-8767
ライトグレー
1個
4936963131436
249-8766
青
1個
4936963131443
249-8760
ライトブルー
1個
4936963131450
249-8759
紺
1個
4936963131467
249-8768
黒
1個
4936963131474
250-0238
シルバー
1個
4936963131412
250-0239
グレー
1個
4936963131313
249-8761
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目
11,539円
( 12,693円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べるカラー18種類をご用意しています
・ハトメ付で高強度で裂け破れにくく耐水性も有します
【用途】
・トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シートなどに
【材質】
・ポリエステル基布
・塩化ビニールコーティング

ご注意

  • 使用環境により耐候性には差があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防炎・防水トラックカラーシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎・防水トラックカラーシート
トラックマット 5x1400x2000
トラックマット 10x1400x2000
クラーク 糸入り透明シートGH350 1.8m×3m
クラーク 糸入り透明シートGH350 1.8m×2m
クラーク 糸入り透明シートGA550 1.8m×4m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,539円11,055円21,103円27,233円19,804円42,352円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエステル基布合成ゴム合成ゴム塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布塩化ビニールフィルム、ポリエステル基布
ハトメピッチ(cm)45-----
厚さ(mm)0.355100.350.350.55
長さ(m)2.122324
適合車種軽トラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト