ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ブルーシート 1800mm×100m #2000

ブルーシート 1800mm×100m #2000 6300021073
通常単価(税別)
15,768円
税込単価
17,345円
通常出荷日:11日目

【特長】・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です・表面にラミ加工しており、防水効果があります【用...

詳細を確認
  • 「#2000」はおおまかな品質クラスの目安であって、共通の単位ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021073
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021073の仕様・寸法情報

材質1
ポリエチレン
JANコード
4580646300963
トラスココード
388-0103
色
ブルー
長さ(m)
100
幅(m)
1.8
番手(#)
2000
質量(g)
16200.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021073388-0103

4580646300963
グリーンクロス ブルーシート 1800mm×100m #2000
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
仕様・規格
ロール
幅(m):1.8
長さ(m):100
番手(#):2000
色:ブルー
ポリエチレン
質量・質量単位
16.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,768円
( 17,345円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です
・表面にラミ加工しており、防水効果があります
【用途】
・養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 「#2000」はおおまかな品質クラスの目安であって、共通の単位ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーシート 1800mm×100m #2000の型番6300021073のページです。 型番6300021073に関する仕様情報を記載しております。
ブルーシート 1800mm×100m #2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート 1800mm×100m #2000
ブルーシートロール 1800mm×100m #3000
ブルーシートロール 900mm×100m #3000
ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 10枚入り
ブルーシート 10m×10m #2000 2枚入り
ブルーシート 3.6m×5.4m 10枚入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,768円22,950円12,747円19,506円19,359円9,737円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
材質1ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード458064630096345806463010384580646301021458064630092545806463009494580646300819
トラスココード388-0103388-0099388-0110388-0093388-0097388-0096
色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
長さ(m)1001001005.4105.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました