17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

強力アニマルネット

強力アニマルネット
通常単価(税別)
24,323円~171,495円
税込単価
26,755円~188,645円
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・強度と耐久性に優れたネットです・軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです・動物の脱走を...

詳細を確認
  • 紫外線に強い製品ではありますが、長時間直射日光に当たると劣化する場合があるのでご注意ください。
  • 定期的に点検と清掃を行い、破損や劣化がないか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053790665-4435

4582643491361
グリーンクロス 防獣ネット 強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 2mx50m ホワイト
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):20×25
-
質量・質量単位
7.3kg
6300053791665-7608

4582643491378
グリーンクロス 防獣ネット 強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 4mx100m ホワイト
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):4
長さ(m):100
目合(mm):20×25
-
質量・質量単位
29.2kg
6300053792665-2820

4582643491385
グリーンクロス 防獣ネット 強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 1mx50m グリーン
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:グリーン
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):20×25
-
質量・質量単位
4.9kg
6300053793665-2860

4582643491392
グリーンクロス 防獣ネット 強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 2mx50m グリーン
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:グリーン
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):20×25
-
質量・質量単位
9.7kg
6300053794665-1251

4582643491408
グリーンクロス 防獣ネット 強力アニマルネット 目合い20mm 2mx50m グリーン
動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。
仕様・規格
色:グリーン
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):20
-
質量・質量単位
10.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

長さ(m)

幅(m)

目合(mm)

質量(g)

最小発注数量
4582643491361
665-4435
ホワイト
50
2
20×25
7300.0
1個
4582643491378
665-7608
ホワイト
100
4
20×25
29200.0
1個
4582643491385
665-2820
グリーン
50
1
20×25
4900.0
1個
4582643491392
665-2860
グリーン
50
2
20×25
9700.0
1個
4582643491408
665-1251
グリーン
50
2
20
10500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,703円
( 48,073円 )
5日目
171,495円
( 188,645円 )
2日目
24,323円
( 26,755円 )
5日目
47,302円
( 52,032円 )
5日目
56,363円
( 61,999円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と耐久性に優れたネットです
・軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです
・動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です
・その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます
【用途】
・動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに

ご注意

  • 紫外線に強い製品ではありますが、長時間直射日光に当たると劣化する場合があるのでご注意ください。
  • 定期的に点検と清掃を行い、破損や劣化がないか確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力アニマルネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力アニマルネット
アニマルネット
GS 強力アニマルネット50m
強力防草シート
防護ネット"アニマルネット"
強力防草クロスシート
メーカーグリーンクロスグリーンクロスGS(キンボシ)日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本マタイ
通常価格24,323円-13,848円 -4,668円32,318円 -6,954円 -14,471円 -
通常出荷日2日目〜5日目5日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト