17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm

防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm
通常単価(税別)
20,950円~38,638円
税込単価
23,045円~42,502円
通常出荷日:5日目

【特長】・風害対策に特化した防風ネットです・従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐...

詳細を確認
  • 強風が発生しやすい場所には設置しないでください。
  • しっかりと固定し、風による煽りを防いでください。
  • 破損や劣化がないか定期的に点検してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053742664-4766

4582643490883
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm 1mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):2
-
質量・質量単位
4.8kg
6300053743665-1234

4582643490890
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm 2mx50m ブルー
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブルー
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):2
-
質量・質量単位
9.6kg
6300053744664-8093

4582643490906
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm 1mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):2
-
質量・質量単位
4.5kg
6300053745664-8021

4582643490913
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm 2mx50m ホワイト
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ホワイト
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):2
-
質量・質量単位
9kg
6300053746664-4787

4582643490920
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm 1mx50m ブラック
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブラック
幅(m):1
長さ(m):50
目合(mm):2
-
質量・質量単位
4.8kg
6300053747664-8068

4582643490937
グリーンクロス 防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm 2mx50m ブラック
果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。
仕様・規格
色:ブラック
幅(m):2
長さ(m):50
目合(mm):2
-
質量・質量単位
9.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4582643490883
664-4766
ブルー
1
4800.0
1個
4582643490890
665-1234
ブルー
2
9600.0
1個
4582643490906
664-8093
ホワイト
1
4500.0
1個
4582643490913
664-8021
ホワイト
2
9000.0
1個
4582643490920
664-4787
ブラック
1
4800.0
1個
4582643490937
664-8068
ブラック
2
9500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,950円
( 23,045円 )
5日目
36,884円
( 40,572円 )
5日目
21,802円
( 23,982円 )
5日目
38,638円
( 42,502円 )
5日目
20,950円
( 23,045円 )
5日目
36,884円
( 40,572円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風害対策に特化した防風ネットです
・従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます
・また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です
・幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます
・その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます
・目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます
・紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます
【用途】
・果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに

ご注意

  • 強風が発生しやすい場所には設置しないでください。
  • しっかりと固定し、風による煽りを防いでください。
  • 破損や劣化がないか定期的に点検してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い2mm
防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い4mm
防風ネット ワイドラッセル防風網 目合い6mm
アニマルネット 目合20mm
難燃 害獣防鳥ネット 40mm目
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,950円-12,109円 -12,125円 -53,455円14,738円 -25,980円
通常出荷日5日目5日目5日目11日目11日目1日目
長さ(m)50505030-10
目合(mm)24620×204030
よく一緒に購入される商品

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト