ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 500ml(8BJ00061)

シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 500ml(8BJ00061) 8BJ00061
通常単価(税別)
6,729
税込単価
7,402
通常出荷日:4日目

【特長】・頑固な油汚れも強固な洗浄力により、容易に除去できます・引火点がなく揮発性ガス発生もありません...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8BJ00061
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8BJ00061の仕様・寸法情報

青色透明
容量(ml)
500
容器タイプ
トリガースプレー
質量(g)
20.000
トラスココード
553-1399
材質1
水性洗浄剤

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
8BJ00061553-1399

THREEBOND シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 500ml(8BJ00061)
切削油などの工業油の除去
ウレタン、エポキシ系樹脂床についたタイヤ痕の除去(タイプB・S)
仕様・規格
切削油タイヤ痕落とし
色:青色透明
容量(ml):500
容器タイプ:トリガースプレー
水性洗浄剤
質量・質量単位
20g

型番リスト

表示件数
型番
8BJ00061
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,729
( 7,402 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な油汚れも強固な洗浄力により、容易に除去できます
・引火点がなく揮発性ガス発生もありませんので安心して使えます
・部品・各種タンク類などの汚れ落としにも有効です
【用途】
・切削油などの工業油の除去
・ウレタン、エポキシ系樹脂床についたタイヤ痕の除去(タイプB・S)
【材質】
・水性洗浄剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 500ml(8BJ00061)の型番8BJ00061のページです。 型番8BJ00061に関する仕様情報を記載しております。
シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 500ml(8BJ00061)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 500ml(8BJ00061)
シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし 20L(8BJ00062)
ヨゴレトレールストロング 500ml S付
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
油分解洗剤 クラスワンSea SEA-B
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
メーカースリーボンドスリーボンドサラヤヤナギ研究所グリーンクロスグリーンクロス
通常価格6,729104,2001,01013,25659,19641,627
通常出荷日4日目4日目9日目1日目11日目11日目
青色透明青色透明----
容量(ml)500-----
容器タイプトリガースプレーバックインボックス----
質量(g)20.00020000.0----
トラスココード553-1399552-9818----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト