17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フレッシュマット

フレッシュマット
通常単価(税別)
7,236円~49,275円
税込単価
7,960円~54,203円
通常出荷日:5日目

【特長】・パイルの長さ10mmでふっくらした質感です・抗菌糸で衛生面にも配慮しました【材質】・表/ナイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
74710616-7929

-
八ツ矢 フレッシュマット 36×60仕様・規格
サイズ:360×600mm
厚さ120mm
材質:表/ナイロン、裏/塩ビ
質量・質量単位
0.8g
74712616-6318

-
八ツ矢 フレッシュマット 45×75仕様・規格
サイズ:450×750mm
厚さ120mm
材質:表/ナイロン、裏/塩ビ
質量・質量単位
1.2g
74714616-6362

-
八ツ矢 フレッシュマット 60×90仕様・規格
サイズ:600×900mm
厚さ120mm
材質:表/ナイロン、裏/塩ビ
質量・質量単位
2000g
74716616-4718

-
八ツ矢 フレッシュマット 90×120仕様・規格
サイズ:900×1200mm
厚さ120mm
材質:表/ナイロン、裏/塩ビ
質量・質量単位
4000g
74718616-7919

-
八ツ矢 フレッシュマット 90×150仕様・規格
サイズ:900×1500mm
厚さ120mm
材質:表/ナイロン、裏/塩ビ
質量・質量単位
5000g
74720616-6403

-
八ツ矢 フレッシュマット 90×180仕様・規格
サイズ:900×1800mm
厚さ120mm
材質:表/ナイロン、裏/塩ビ
質量・質量単位
6000g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
0.800
616-7929
360×600mm
1個
1.200
616-6318
450×750mm
1個
2000.000
616-6362
600×900mm
1個
4000.000
616-4718
900×1200mm
1個
5000.000
616-7919
900×1500mm
1個
6000.000
616-6403
900×1800mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,236円
( 7,960円 )
5日目
10,965円
( 12,062円 )
5日目
16,214円
( 17,835円 )
5日目
33,024円
( 36,326円 )
5日目
40,721円
( 44,793円 )
5日目
49,275円
( 54,203円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイルの長さ10mmでふっくらした質感です
・抗菌糸で衛生面にも配慮しました
【材質】
・表/ナイロン、裏/塩ビ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレッシュマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレッシュマット
ビニロン金剛打ロープ 300m
綿芯洗濯ロープ 200m巻
ビニロンロープ
ビニロントラックロープ
ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格7,236円-12,891円 -18,106円897円 -1,225円 -465円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目〜4日目
材質1材質:表/ナイロン、裏/塩ビ材質:ビニロン材質:芯/綿、外/塩ビ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト