17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ビニロン金剛打ロープ 300m

ビニロン金剛打ロープ 300m
通常単価(税別)
12,891円~72,686円
税込単価
14,180円~79,955円
通常出荷日:5日目

【特長】・すれに強くよじれにくいロープです【用途】・滑車ロープや縄とびロープに最適です【材質】・材質:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
7550616-6331

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 3 ×300m仕様・規格
サイズ:3mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
1.5g
7552616-3233

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 4 ×300m仕様・規格
サイズ:4mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
2.5g
7554616-4772

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 5 ×300m仕様・規格
サイズ:5mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
3.5g
7556616-7893

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 6 ×300m仕様・規格
サイズ:6mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
5000g
7558616-7915

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 7 ×300m仕様・規格
サイズ:7mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
6.5g
7560616-7918

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 8×300m仕様・規格
サイズ:8mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
9000g
7562616-4808

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 9×300m仕様・規格
サイズ:9mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
12000g
7564616-4788

-
八ツ矢 ビニロン金剛打ロープ 10×300m仕様・規格
サイズ:10mm径×300m
材質:ビニロン
質量・質量単位
14.5g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
1.500
616-6331
3mm径×300m
1個
2.500
616-3233
4mm径×300m
1個
3.500
616-4772
5mm径×300m
1個
5000.000
616-7893
6mm径×300m
1個
6.500
616-7915
7mm径×300m
1個
9000.000
616-7918
8mm径×300m
1個
12000.000
616-4808
9mm径×300m
1個
14.500
616-4788
10mm径×300m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,891円
( 14,180円 )
5日目
13,077円
( 14,385円 )
5日目
17,690円
( 19,459円 )
5日目
25,091円
( 27,600円 )
5日目
35,490円
( 39,039円 )
5日目
45,436円
( 49,980円 )
5日目
50,257円
( 55,283円 )
5日目
72,686円
( 79,955円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すれに強くよじれにくいロープです
【用途】
・滑車ロープや縄とびロープに最適です
【材質】
・材質:ビニロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニロン金剛打ロープ 300mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニロン金剛打ロープ 300m
綿芯洗濯ロープ 200m巻
フレッシュマット
ビニロン金剛打ロープ
ビニロンロープ
ビニロンロープ 3つ打タイプ
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAユタカメイクユタカメイクトラスコ中山
通常価格12,891円-18,106円7,236円 -880円 -897円 -657円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜1日目1日目
材質1材質:ビニロン材質:芯/綿、外/塩ビ材質:表/ナイロン、裏/塩ビ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト