17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

グローブクリップ

グローブクリップ
通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:11日目

【特長】・MECHANIX社のグローブクリップです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MWC-01699-5204

0781513659069
MECHANIX グローブクリップ イエロー仕様・規格
クリップ式の取付部はグローブをいつでも手の届く所に保管。
絶縁構造で電気を通さずユーザーを安全に守ります。
クリップとの連結部は一定の力加わると外れるため安全性が確保されています。
品名:グローブクリップ
色:イエロー
全長(mm):15
-
質量・質量単位
30g
MWC-05699-5208

0781513659007
MECHANIX グローブクリップ ブラック仕様・規格
クリップ式の取付部はグローブをいつでも手の届く所に保管。
絶縁構造で電気を通さずユーザーを安全に守ります。
クリップとの連結部は一定の力加わると外れるため安全性が確保されています。
品名:グローブクリップ
色:ブラック
全長(mm):15
-
質量・質量単位
30g
MWC-60699-5205

0781513678169
MECHANIX グローブクリップ レンジャーグリーン仕様・規格
クリップ式の取付部はグローブをいつでも手の届く所に保管。
絶縁構造で電気を通さずユーザーを安全に守ります。
クリップとの連結部は一定の力加わると外れるため安全性が確保されています。
品名:グローブクリップ
色:レンジャーグリーン
全長(mm):15
-
質量・質量単位
30g
MWC-99699-5207

0781513678176
MECHANIX グローブクリップ ハイビズオレンジ仕様・規格
クリップ式の取付部はグローブをいつでも手の届く所に保管。
絶縁構造で電気を通さずユーザーを安全に守ります。
クリップとの連結部は一定の力加わると外れるため安全性が確保されています。
品名:グローブクリップ
色:ハイビズオレンジ
全長(mm):15
-
質量・質量単位
30g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
0781513659069
699-5204
60個
ブラック
0781513659007
699-5208
60個
レンジャーグリーン
0781513678169
699-5205
60個
ハイビズオレンジ
0781513678176
699-5207
60個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
11日目
1,201
( 1,321 )
11日目
1,201
( 1,321 )
11日目
1,201
( 1,321 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MECHANIX社のグローブクリップです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブクリップ
グローブクリップ TGCC-01
グローブキャッチャー クリップタイプ(緑)
カラビナ付クリップ
グローブホルダー
手袋用 グローブホルダー
メーカーMECHANIXトラスコ中山アイシストラスコ中山セフティー3アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,2017311,4172,159803675
通常出荷日11日目1日目1日目1日目3日目1日目
全長(mm)15-----
品名グローブクリップ-----
質量(g)30.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト