ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ピカコーポレイション 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型

ピカコーポレイション 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型 SXJ-360A
通常単価(税別)
107,969円
税込単価
118,766円
通常出荷日:8日目

【特長】・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です・最大段差約31c...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SXJ-360A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SXJ-360Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989247315190
トラスココード
696-5231
天板寸法(mm)
303×152
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
55
質量(g)
20500.0
材質1
アルミ合金
Aマーク
Aマーク認定品
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
3.28~3.59
収納時全長(m)
3.45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SXJ-360A696-5231

4989247315190
PiCa 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型
段差での作業から平坦な場所まで幅広く使用できます
仕様・規格
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):3.28~3.59
収納時全長(m):3.45
天板寸法(mm):303×152
踏ざん間隔(mm):305
踏ざん踏面幅(mm):55
Aマーク:Aマーク認定品
アルミ合金
質量・質量単位
20.5kg

型番リスト

表示件数
型番
SXJ-360A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,969円
( 118,766円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です
・最大段差約31cmまで対応できる上部操作タイプです
・段差での作業から平坦な場所まで幅広く使用できます
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカコーポレイション 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型の型番SXJ-360Aのページです。 型番SXJ-360Aに関する仕様情報を記載しております。
ピカコーポレイション 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカコーポレイション 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型
ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺
上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型
四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL
脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYZ型
脚部伸縮式アルミ専用脚立 ワンタッチバー RYR型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業長谷川工業
通常価格107,969円30,777円27,903円 -18,566円 -41,826円 -40,202円 -
通常出荷日8日目7日目1日目〜1日目〜4日目4日目
JANコード49892473151904989247495038----
トラスココード696-5231542-6359----
天板寸法(mm)303×152303×172303×152303X172--
踏ざん間隔(mm)305-305---
踏ざん踏面幅(mm)55555555.3--

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました