ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベランダステップ

ベランダステップ DXV-14
通常単価(税別)
52,958
税込単価
58,254
通常出荷日:1日目

【特長】・ベランダと足場を昇降する為のステップです【材質】・アルミ合金・鉄・ステンレス・ナイロン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXV-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXV-14の仕様・寸法情報

JANコード
4989247620010
トラスココード
437-3709
天板寸法(mm)
570×500
収納寸法(mm)
長さ1160×幅595×奥行135
質量(g)
8500.0
材質1
アルミ合金
材質2
設置寸法(mm)
昇降面594×奥行(クランプ芯まで)875~978
最大使用質量(kg)
120
天板高さ(m)
1.09~1.43
段数(段)
4
材質3
ステンレス
材質4
ナイロン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DXV-14437-3709

4989247620010
PiCa ベランダステップ仕様・規格
折りたたみ式
手すりはオプション
最大使用質量(kg):120
天板高さ(m):1.09~1.43
天板寸法(mm):570×500
踏ざん間隔(mm):340
収納寸法(mm):長さ1160×幅595×奥行135
設置寸法(mm):昇降面594×奥行(クランプ芯まで)875~978
段数(段):4
脚部高さ調節範囲(cm):約34
取付パイプ径(φ):48.6/42.7兼用
アルミ合金

ステンレス
ナイロン
質量・質量単位
8.5kg

型番リスト

表示件数
型番
DXV-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,958
( 58,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダと足場を昇降する為のステップです
【材質】
・アルミ合金
・鉄
・ステンレス
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベランダステップの型番DXV-14のページです。 型番DXV-14に関する仕様情報を記載しております。
ベランダステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベランダステップ
脚立用脚カバー きゃたシュー
ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド
ピカ 脚立標識
ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション
脱着式簡易アウトリガー(脚立用)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格52,9584,15010,3165,4134,44413,205
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード498924762001049892474770104989247535017498924752201749892475300124989247558016
トラスココード437-3709104-5972836-4245836-4242836-4244836-4243
天板寸法(mm)570×500-----
収納寸法(mm)長さ1160×幅595×奥行135-----
質量(g)8500.0100100100120850

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト