ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかり

AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかり AZ-B60KWP
通常単価(税別)
253,757
税込単価
279,133
通常出荷日:19日目

【特長】・乾電池駆動で設置が簡単、コストパフォーマンスに優れたベーシック防爆はかりです・IP65規格適...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AZ-B60KWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-B60KWPの仕様・寸法情報

JANコード
4589506232215
トラスココード
152-8260
質量(g)
16000.0
秤量(kg)
60
載台寸法(mm)
380×530
秤量(g)
60000

型番リスト

表示件数
型番
AZ-B60KWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,757
( 279,133 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池駆動で設置が簡単、コストパフォーマンスに優れたベーシック防爆はかりです
・IP65規格適合の防塵防水構造です
・最大連続約400時間駆動です(単1マンガン乾電池(R20PU)使用、バックライトOFF時)
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型ディスプレイです
・赤外線ポート標準装備で、計量データをIR通信で伝送、保存が可能です
・別売りのデータロガー(DLZ-200)使用可能です
【用途】
・危険箇所を含むすべての場所で、計量作業、重量チェック作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AZ-B60KWP152-8260

4589506232215
VIBRA AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかり
危険箇所を含むすべての場所で、計量作業、重量チェック作業に最適です。
仕様・規格
本質安全防爆構造
IP65規格適合の防塵・防水構造
秤量(kg):60
最小表示(g):10
載台寸法(mm):380×530
電源(V):乾電池駆動(付属)
秤量(g):60000
センサー方式:ロードセル
検定:対象外
-
質量・質量単位
16kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかりの型番AZ-B60KWPのページです。 型番AZ-B60KWPに関する仕様情報を記載しております。
AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかり
AZ-B6000WP:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズ
CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格253,757196,9311,244,8651,244,865171,62679,555
通常出荷日19日目8日目9日目19日目7日目7日目
JANコード4589506232215458950623219245895062323834589506232390-4589506237173
トラスココード152-8260152-6707152-6679152-6645128-7373436-2669
質量(g)16000.0600020000.020000.025004000
秤量(kg)606601003.2-
載台寸法(mm)380×530200×250310×330380×530--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました