ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アングルバイス U型

アングルバイス U型 UA-100B
通常単価(税別)
22,663円
税込単価
24,929円
通常出荷日:1日目

【特長】・0~90°まで任意の角度で固定できます・大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます【...

詳細を確認
  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

UA-100B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UA-100Bの仕様・寸法情報

JANコード
4550414311576
トラスココード
679-7138
質量(g)
8000.0
材質1
本体:鋳鉄
材質2
シャフト・ハンドル・口金:鋼材
高さ(mm)
115
タイプ
アングルバイス
締圧力(kN)
12
取付寸法(mm)
161
全長(mm)
186
幅(mm)
193
口開き(mm)
102
口深さ(mm)
41
口幅(mm)
106

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
UA-100B679-7138

4550414311576
TRUSCO アングルバイス U型 100mm仕様・規格
全長(mm):186
幅(mm):193
高さ(mm):115
口幅(mm):106
口開き(mm):102
口深さ(mm):41
締圧力(kN):12
取付寸法(mm):161
タイプ:アングルバイス
本体:鋳鉄
シャフト・ハンドル・口金:鋼材
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
UA-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,663円
( 24,929円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0~90°まで任意の角度で固定できます
・大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます
【材質】
・本体:鋳鉄
・シャフト・ハンドル・口金:鋼材

ご注意

  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルバイス U型の型番UA-100Bのページです。 型番UA-100Bに関する仕様情報を記載しております。
アングルバイス U型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルバイス U型
木工用バイス(台上型)
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)
リードバイス(軽量タイプ)
TRUSCO ミニマルチコンビバイス
TRV-100用バイス用口金
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,663円9,230円20,542円 -14,979円15,827円2,096円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
JANコード45504143115764989999497564-455041421481549899998875184989999268997
トラスココード679-7138836-9872-257-5652114-3912445-6203
質量(g)8000.02800.0-112003500.0720
材質1本体:鋳鉄本体、口金:鋳鉄本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)鋳鉄(FC250)-
材質2シャフト・ハンドル・口金:鋼材シャフト、ハンドル:鋼材シャフト、ハンドル、口金:鋼材シャフト、ハンドル、口金:鋼材--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました