ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミスギハイステップコーナー

ミスギハイステップコーナー 6300042481
通常単価(税別)
16,175円
税込単価
17,793円
通常出荷日:11日目

【特長】・滑りにくい星形ノンスリップ表面加工です・安定重量の肉厚成型品で抜群の強度です・掃除がしやすく...

詳細を確認
  • 商品の色調は、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
  • キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300042481
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300042481の仕様・寸法情報

奥行(mm)
400
高さ(mm)
145
色
ホワイトグレー
全長(mm)
600
JANコード
4931658000035
質量(g)
12000.0
トラスココード
574-8243
材質1
プラスチック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042481574-8243

4931658000035
グリーンクロス ミスギハイステップコーナー HS-150 ホワイトグレー
段差に合わせて選べる、充実のラインナップで困った段差をやさしいスロープに。
仕様・規格
全長(mm):600
奥行(mm):400
高さ(mm):145
色:ホワイトグレー
適用車両:4tまで
プラスチック
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300042481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,175円
( 17,793円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい星形ノンスリップ表面加工です
・安定重量の肉厚成型品で抜群の強度です
・掃除がしやすく、いつまでも清潔です
・段差に合わせて選べる、充実のラインナップで困った段差をやさしいスロープに
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品の色調は、印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
  • キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスギハイステップコーナーの型番6300042481のページです。 型番6300042481に関する仕様情報を記載しております。
ミスギハイステップコーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスギハイステップコーナー
スーパーライン引4WSサッカー
アイアンマン(仮設用狭締金具)
ホットすのこ
φ42.7/48.6mm 養生クランプ
ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青
メーカーグリーンクロスグリーンクロススーパーツールリス興業エスコミヅシマ工業
通常価格16,175円58,783円3,420円7,660円 -827円18,030円
通常出荷日11日目8日目5日目1日目1日目4日目
奥行(mm)400-----
高さ(mm)145-----
色ホワイトグレー-----
全長(mm)600-----
JANコード49316580000354580646245462----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました