ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スーパーライン引4WSサッカー

スーパーライン引4WSサッカー 6300005078
通常単価(税別)
61,139
税込単価
67,253
通常出荷日:8日目

【特長】・サッカーの広いフィールドに対応する大型4輪です【用途】・サッカー・ラグビーなどのグラウンド整...

詳細を確認
  • ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300005078の仕様・寸法情報

JANコード
4580646245462
質量(g)
11900.0
トラスココード
257-0948
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005078257-0948

4580646245462
グリーンクロス スーパーライン引4WSサッカー
サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に。
仕様・規格
ナイロンブラシ
下部取り外し式
フタにサッカーコートの寸法図入り
ライン幅(mm):5cm、10cm切り替え
容量(kg):炭酸カルシウム39.6
サイズ長さ(mm):560
サイズ幅(mm):381
サイズ高さ(mm):554
タイヤ径(cm):20
概算距離:5cm幅1800m、10cm幅720m
ライン濃度:標準
スチール
質量・質量単位
11.9kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,139
( 67,253 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッカーの広いフィールドに対応する大型4輪です
【用途】
・サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に
【材質】
・スチール

ご注意

  • ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーライン引4WSサッカーの型番6300005078のページです。 型番6300005078に関する仕様情報を記載しております。
スーパーライン引4WSサッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーライン引4WSサッカー
ミスギハイステップコーナー
ルーフドレイン(横引)
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
スーパーチェッカー 423シリーズ
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエスコエスコアズワンミヅシマ工業
通常価格61,13914,0158,7017,559 -66,5941,760
通常出荷日8日目11日目1日目1日目〜7日目4日目
JANコード45806462454624931658000035----
質量(g)11900.012000.0----
トラスココード257-0948574-8243----
材質1スチールプラスチック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト