ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ)

フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ) FPD602H4
通常単価(税別)
344,290
税込単価
378,719
通常出荷日:2日目

【特長】・扉を両側に収納できるフリッパータイプの扉を採用し、引出4段を組み合わせて収納の利便性を上げま...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FPD602H4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPD602H4の仕様・寸法情報

JANコード
4550414271719
トラスココード
699-5258
質量(g)
255000.0
材質1
スチール(溶剤焼付塗装)
最大積載量(kg/台)
900
ネオグレー
棚板調整ピッチ(mm)
37
中棚板寸法(mm)奥行
575
中棚板寸法(mm)間口
819
中棚板寸法(mm)高さ
35
奥行(mm)
650
間口(mm)
1108
高さ(mm)
1780
スライド棚内寸(mm)間口×奥行×深さ
888×495×149

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FPD602H4699-5258

4550414271719
TRUSCO フリッパードアーキャビネット 1010X650XH1780 引出4段付
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
仕様・規格
上段フリッパードア:棚板2枚付き(耐荷重150Kg/段)
下段シングルレール引出:パーティション3列/段、デバイダー10枚/段付
下段引出部オールロック機構(シリンダー錠、鍵2個付き)
アジャスター付き
リフト用ベース付なのでリフトでの搬送可能
転倒防止金具付
間口(mm):1108
奥行(mm):650
高さ(mm):1780
最大積載量(kg/台):900
色:ネオグレー
棚板調整ピッチ(mm):37
中棚板寸法(mm)間口:819
中棚板寸法(mm)奥行:575
中棚板寸法(mm)高さ:35
スライド棚内寸(mm)間口×奥行×深さ:888×495×149
上段フリッパードア内部有効間口×高さ×奥行(mm):819×725×575
下段引出出代(mm):441
スチール(溶剤焼付塗装)
質量・質量単位
255kg

型番リスト

表示件数
型番
FPD602H4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344,290
( 378,719 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を両側に収納できるフリッパータイプの扉を採用し、引出4段を組み合わせて収納の利便性を上げました
【用途】
・倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理
【材質】
・スチール(溶剤焼付塗装)

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ)の型番FPD602H4のページです。 型番FPD602H4に関する仕様情報を記載しております。
フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ)
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル
工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板
TRUSCO ステンレス保管庫
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格344,290288,541194,63931,37324,026320,280
通常出荷日2日目14日目1日目18日目18日目18日目
JANコード455041427171949899995687694550414291663455041423470745504142346914989999024029
トラスココード699-5258462-1409686-3295256-3208256-3206166-6309
質量(g)255000.081000.045000.07000.015000.086000.0
材質1スチール(溶剤焼付塗装)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールメラミン化粧天板ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg/台)900250708060100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト