17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パーソナルロッカー

パーソナルロッカー
通常単価(税別)
112,705160,935
税込単価
123,976177,029
通常出荷日:8日目

【特長】・解除、施錠の操作が終わると数字が自動で切り替わる機能付きですので番号の崩し忘れがなくなります...

詳細を確認
  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPL06BK-RD699-6820

4550414271740
TRUSCO パーソナルロッカー(セキュリティーダイヤル錠タイプ) 2列3段 6人用 投入口付 H1110ブラック仕様・規格
完成品
間口(mm):900
奥行(mm):450
高さ(mm):1110
色:ブラック
鍵タイプ:ダイヤル錠
1マス有効内寸(mm)間口:410
1マス有効内寸(mm)奥行:370
1マス有効内寸(mm)高さ:341
タイプ:6人用
棚:無
1マス有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:410×370×311
スチール(メラミン焼付塗装)
質量・質量単位
52kg
TPL08BK-RD699-6819

4550414271757
TRUSCO パーソナルロッカー(セキュリティーダイヤル錠タイプ) 2列4段 8人用 投入口付 H1830ブラック仕様・規格
完成品
間口(mm):900
奥行(mm):450
高さ(mm):1830
色:ブラック
鍵タイプ:ダイヤル錠
1マス有効内寸(mm)間口:410
1マス有効内寸(mm)奥行:370
1マス有効内寸(mm)高さ:403
タイプ:8人用
鍵:手ぶらキー一式
棚:無
1マス有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:393×482×395
スチール(メラミン焼付塗装)
質量・質量単位
76kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

1マス有効内寸(mm)高さ

高さ(mm)

最小発注数量
4550414271740
699-6820
52000.0
6人用
341
-
1110
1個
4550414271757
699-6819
76000.0
8人用
403
手ぶらキー一式
1830
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,705
( 123,976 )
8日目
160,935
( 177,029 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・解除、施錠の操作が終わると数字が自動で切り替わる機能付きですので番号の崩し忘れがなくなります
・スマートオフィスに最適なパーソナルロッカーです
・ダイヤル錠なので、キーレスで管理ができます
・電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません
【用途】
・個人の荷物の管理
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナルロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルロッカー
パーソナルロッカー ホワイト
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー TZ型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格112,705-108,853 -140,000153,751148,64855,547 -
通常出荷日8日目8日目〜15日目〜19日目1日目8日目
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢本体・台輪:プリント化粧繊維板本体・台輪:プリント化粧繊維板スチール(亜鉛メッキ)
ブラックホワイト---ホワイト
1マス有効内寸(mm)奥行370370357357357465
1マス有効内寸(mm)間口410410415415415247
鍵タイプダイヤル錠ダイヤル錠ダイヤル錠ダイヤル錠ダイヤル錠-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト