17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コードマック2 ブレーキ付き

通常単価(税別)
42,807円~43,385円
税込単価
47,088円~47,724円
通常出荷日:19日目

【特長】・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTで...

詳細を確認
  • メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CDS2B101Q565-9995

4930510316147
ハタヤ コードマック2 ブレーキ付き
天井、壁面、柱などに。
仕様・規格
任意のところで留められるブレーキ付き仕様(受注製作品)
電線仕様長さ(m):10
電線仕様太さ(㎟):1.25
電線仕様芯数(C):2
定格電流(A):6
電線種:ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様:(二相2)×4
本体:樹脂
質量・質量単位
5.3kg
CDS2B101T566-0005

4930510316123
ハタヤ コードマック2 ブレーキ付き
天井、壁面、柱などに。
仕様・規格
任意のところで留められるブレーキ付き仕様
電線仕様長さ(m):10
電線仕様太さ(㎟):2.0
電線仕様芯数(C):2
定格電流(A):6
コンセント仕様個数:3
電線種:ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様:(二相2)×3
コンセント仕様定格:2P・15A・125V
通電ランプ:○
本体:樹脂
質量・質量単位
5.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電線仕様太さ([[MM2]])

コンセント仕様個数

コンセント仕様

最小発注数量
4930510316147
565-9995
5300.0
1.25
-
[[二相2]]×4
1個
4930510316123
566-0005
5200.0
2
3
[[二相2]]×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,807円
( 47,088円 )
19日目
43,385円
( 47,724円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です
・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです
・ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです(引きヒモ付)
・ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます
・最大130度の首振りが可能です
【用途】
・天井、壁面、柱などに
【材質】
・本体:樹脂
・一次側電線1m

ご注意

  • メーカーへ発注の際は受注生産品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードマック2 ブレーキ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードマック2 ブレーキ付き
コードマック2 アース・ブレーキ付き
電源リールコードマック[R2](コード10m仕様)
コードマック2 単相100V 10m ストッパフリー
コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリー
電源リールコードマックMS(コード8m仕様)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格42,807円-45,894円41,421円 -41,839円45,298円37,579円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂ABS
定格電流(A)666667
電線仕様芯数(C)23-23-
電線仕様長さ(m)10101010108
電線種ソフトンケーブルVCTソフトンケーブルVCTソフトンケーブルVCTソフトンケーブルVCTソフトンケーブルVCTソフトンケーブルVCT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト