ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N
通常単価(税別)
194,639
税込単価
214,103
通常出荷日:1日目

【特長】・錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です・連結金具を使えば連結が簡単に行え...

詳細を確認
  • 収納物は含まれてません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SYW-2N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYW-2Nの仕様・寸法情報

設置タイプ
上置・下置兼用
JANコード
4550414291663
トラスココード
686-3295
質量(g)
45000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg/台)
70
引出し数
2
奥行(mm)
600
間口(mm)
705
高さ(mm)
800

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SYW-2N686-3295

4550414291663
TRUSCO 耐震薬品庫 705X600XH800 2段引出型
薬品等の保管に。
仕様・規格
完成品
鍵付き
最大積載量(kg/台):70
間口(mm):705
奥行(mm):600
高さ(mm):800
設置タイプ:上置・下置兼用
引出し数:2
均等積載量(kg/段):40
収納目安:ガロンビン(18本)
ステンレス(SUS304)
質量・質量単位
45kg

型番リスト

表示件数
型番
SYW-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,639
( 214,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です
・連結金具を使えば連結が簡単に行えます
・取手は薬品に強いABS樹脂製です
・オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です
・ガロンビン18本収納できます
・高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます
【用途】
・薬品等の保管に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 収納物は含まれてません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)の型番SYW-2Nのページです。 型番SYW-2Nに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ)
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0
薬品庫SW型用スライド式棚板
TRUSCO ステンレス保管庫
工具キャビネット DX型(ホワイト) オープンタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格194,639288,5411,09019,474320,28059,668
通常出荷日1日目14日目4日目8日目18日目18日目
設置タイプ上置・下置兼用下置専用----
JANコード455041429166349899995687694989999715682498999997803249899990240294550414234714
トラスココード686-3295462-1409510-6559464-6860166-6309256-3202
質量(g)45000.081000.03173600.086000.021000.0
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ポリプロピレン(PP)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト