ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コードマック2 単相100V 10m ストッパフリー

通常単価(税別)
38,022円
税込単価
41,824円
通常出荷日:19日目

【特長】・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CDS2F101T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CDS2F101Tの仕様・寸法情報

JANコード
4930510316024
トラスココード
565-9985
質量(g)
4500.0
材質1
本体:樹脂
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
2
電線仕様長さ(m)
10
電線仕様太さ([[MM2]])
2
コンセント仕様個数
3
コンセント仕様
[[二相2]]×3
定格電圧(V)
125
電線種
ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様形状
2P
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CDS2F101T565-9985

4930510316024
ハタヤ コードマック2 単相100V 10m ストッパフリー
天井、壁面、柱などに。
仕様・規格
ストッパーフリー仕様
電線仕様長さ(m):10
電線仕様太さ(㎟):2.0
電線仕様芯数(C):2
定格電圧(V):125
定格電流(A):6
コンセント仕様形状:2P
コンセント仕様個数:3
電線種:ソフトンケーブルVCT
コンセント仕様:(二相2)×3
コンセント仕様定格:2P・15A・125V
通電ランプ:○
本体:樹脂
質量・質量単位
4.5kg

型番リスト

表示件数
型番
CDS2F101T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,022円
( 41,824円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です
・寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです
・ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです(引きヒモ付)
・防じんキャップ付三ツ口コンセント仕様です
・ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます
・最大130度の首振りが可能です
【用途】
・天井、壁面、柱などに
【材質】
・本体:樹脂
・一次側電線1m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードマック2 単相100V 10m ストッパフリーの型番CDS2F101Tのページです。 型番CDS2F101Tに関する仕様情報を記載しております。
コードマック2 単相100V 10m ストッパフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードマック2 単相100V 10m ストッパフリー
コードマック2 単相100V 10m 接地付・ストッパーフリー
電源リールコードマック[R2](コード10m仕様)
コードリール"サンタイガーテモートリール"
アースリール
コードマック2 ブレーキ付き
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格38,022円41,169円37,653円 -42,642円8,336円38,915円 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目19日目
JANコード49305103160244930510316031-49305102076504930510101507-
トラスココード565-9985566-0003-851-3824322-2365-
質量(g)4500.04700.0-9000.0--
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂--本体:樹脂
定格電流(A)6665-6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました