17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

製氷機 フレークアイス140kgタイプ

製氷機 フレークアイス140kgタイプ
通常単価(税別)
501,317円~551,727円
税込単価
551,449円~606,900円
通常出荷日:4日目

【特長】・アンダーカウンタータイプ

  • 製品前方に扉開放スペースが275mm必要です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SIM-F140B177-8374

4549077783646
Panasonic 製氷機 フレークアイス140kgタイプ仕様・規格
製氷能力(kg)(50/60Hz):130/150
貯氷量(kg):28
間口(mm):600
奥行(mm):600
高さ(mm):800
消費電力(W)(50/60Hz):435/485
電源(V)(50/60Hz):単相100V
電源コード長さ(m):2.5
氷の大きさ(mm):フレークアイス
給水方式:水道直結
-
質量・質量単位
63kg
SIM-F140LB177-8373

4549077783653
Panasonic 製氷機 フレークアイス140kgタイプ仕様・規格
製氷能力(kg)(50/60Hz):130/150
貯氷量(kg):46
間口(mm):900
奥行(mm):600
高さ(mm):800
消費電力(W)(50/60Hz):435/485
電源(V)(50/60Hz):単相100V
電源コード長さ(m):2.5
氷の大きさ(mm):フレークアイス
給水方式:水道直結
-
質量・質量単位
72kg

型番リスト

表示件数

間口(mm)

貯氷量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
600
28
4549077783646
63000.0
177-8374
1個
900
46
4549077783653
72000.0
177-8373
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
501,317円
( 551,449円 )
4日目
551,727円
( 606,900円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンダーカウンタータイプ

ご注意

  • 製品前方に扉開放スペースが275mm必要です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

製氷機 フレークアイス140kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製氷機 フレークアイス140kgタイプ
製氷機 キューブ
卓上型ショーケース
業務用縦型冷蔵庫
高速製氷機
小型高速製氷機
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic昭和商会グリーンクロス
通常価格501,317円-227,326円 -95,381円 -322,242円 -30,333円 -38,869円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜1日目11日目
奥行(mm)600450463---
高さ(mm)800800-1950--
消費電力(W)(50/60Hz)435/485-110/120---
製氷能力(kg)(50/60Hz)130/150-----
電源(V)(50/60Hz)単相100V100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト