17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

業務用縦型冷蔵庫

業務用縦型冷蔵庫
通常単価(税別)
322,242円~421,468円
税込単価
354,466円~463,615円
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・冷却ユニットの省エネ性能を向上させた、インバーター制御の業務用縦型冷蔵庫です【用途】・厨房等...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SRR-K1261B250-4063

4549980423400
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
電源コード:3m
電源:単相100V
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):848
間口(mm):1200
奥行(mm):650
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):193/193
電源(V):単相100
-
質量・質量単位
108kg
SRR-K1261SB250-4060

4549980422762
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
電源コード:3m
電源:単相100V
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):848
間口(mm):1200
奥行(mm):650
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):180/180
電源(V):単相100
-
質量・質量単位
109kg
SRR-K1281SB250-4058

4549980422779
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):1087
間口(mm):1200
奥行(mm):800
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):180/180
電源(V):単相100
電源コード長さ(m):3
-
質量・質量単位
120kg
SRR-K1283SB250-4057

4549980422793
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):1087
間口(mm):1200
奥行(mm):800
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):178/178
電源(V):三相200
電源コード長さ(m):3
-
質量・質量単位
121kg
SRR-K661B250-4066

4549980423479
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
電源コード:3m
電源:単相100V
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):393
間口(mm):615
奥行(mm):650
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):160/160
電源(V):単相100
-
質量・質量単位
71kg
SRR-K681B250-4056

4549980423493
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):505
間口(mm):615
奥行(mm):800
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):160/160
電源(V):単相100
電源コード長さ(m):3
-
質量・質量単位
78kg
SRR-K761B250-4061

4549980423516
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
電源コード:3m
電源:単相100V
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):490
間口(mm):745
奥行(mm):650
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):163/163
電源(V):単相100
-
質量・質量単位
81kg
SRR-K781B250-4062

4549980423530
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):636
間口(mm):645
奥行(mm):800
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):163/163
電源(V):単相100
電源コード長さ(m):3
-
質量・質量単位
88kg
SRR-K961B250-4059

4549980423554
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
電源コード:3m
電源:単相100V
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):611
間口(mm):900
奥行(mm):650
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):186/186
電源(V):単相100
-
質量・質量単位
90kg
SRR-K961SB250-4065

4549980423172
Panasonic 業務用縦型冷蔵庫
厨房等の食品保管用に。
仕様・規格
電源コード:3m
電源:単相100V
マイコンコントロール制御式
冷却性能(℃):-6~12
定格内容積(L):611
間口(mm):900
奥行(mm):650
高さ(mm):1950
消費電力(W)(50/60Hz):174/174
電源(V):単相100
-
質量・質量単位
91kg

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

電源(V)

電源コード長さ(m)

定格内容積(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
650
1200
193/193
単相100
-
848
4549980423400
108000.0
250-4063
1個
650
1200
180/180
単相100
-
848
4549980422762
109000.0
250-4060
1個
800
1200
180/180
単相100
3
1087
4549980422779
120000.0
250-4058
1個
800
1200
178/178
三相200
3
1087
4549980422793
121000.0
250-4057
1個
650
615
160/160
単相100
-
393
4549980423479
71000.0
250-4066
1個
800
615
160/160
単相100
3
505
4549980423493
78000.0
250-4056
1個
650
745
163/163
単相100
-
490
4549980423516
81000.0
250-4061
1個
800
645
163/163
単相100
3
636
4549980423530
88000.0
250-4062
1個
650
900
186/186
単相100
-
611
4549980423554
90000.0
250-4059
1個
650
900
174/174
単相100
-
611
4549980423172
91000.0
250-4065
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404,235円
( 444,659円 )
4日目
404,235円
( 444,659円 )
8日目
417,488円
( 459,237円 )
8日目
421,468円
( 463,615円 )
8日目
322,242円
( 354,466円 )
8日目
322,242円
( 354,466円 )
8日目
339,462円
( 373,408円 )
8日目
344,105円
( 378,516円 )
8日目
396,454円
( 436,099円 )
8日目
396,454円
( 436,099円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却ユニットの省エネ性能を向上させた、インバーター制御の業務用縦型冷蔵庫です
【用途】
・厨房等の食品保管用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用縦型冷蔵庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用縦型冷蔵庫
製氷機 フレークアイス140kgタイプ
製氷機 キューブ
卓上型ショーケース
循環用不凍液
電気冷蔵庫
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicアズワンアズワン
通常価格322,242円-501,317円 -227,326円 -95,381円 -11,055円 -86,437円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目1日目8日目
高さ(mm)1950800800---
冷却性能(℃)-6~12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト